概要
説明
スマート家電や産業システムを監視・制御する機能は、より迅速な判断を可能にし、待ち時間を短縮し、オフライン業務をサポートするために極めて重要です。 タッチコントロールのようなインテリジェントなユーザインタフェースに対する消費者の需要の高まりに加え、組み込みAI(e-AI)機能に対する需要も高まっています。e-AIは、モータの障害などシステムの潜在的な故障をユーザに先回りして警告することで予知保全を可能にし、最新のシステムにとって非常に価値の高い機能となっています。
このe-AI対応HMIコントローラは、強力なシステムコントローラとして機能し、タッチディスプレイGUIやその他の通信インタフェースを介してフィードバックや制御を提供しながら、リレーを介してメインの負荷を切り替えることができます。 空気対水ヒートポンプファンや、ヒートポンプなどの家電製品のコンプレッサモータなどの駆動システム向けに、包括的な高同期/BLDCモータ制御を提供します。 スケーラブルな電力制御により、三相Y結線の電力メインから最大10.5kWの電力をサポートします。 このコントローラは、安定なエネルギ管理ユニットとe-AI処理機能を統合し、さまざまなワイヤレス接続オプションとHMIを提供し、スマート制御と予知保全を可能にします。
このシステムのメリット:
- 互換性のあるコンポーネントで構成された完全なシステムコントローラユニットにより、最適なパフォーマンスと簡単な取り付けが保証されます。
- 精密コンプレッサとファンのRPM/トルク制御のための完全統合型、高性能、コスト最適化デュアルモータ制御システムは、オプションのAI/ML拡張機能(Reality AI)により、高性能、コスト効率、精密制御を実現し、AI主導の将来の最適化を可能にします。
- 加熱/冷却冷媒の圧力センサは、プロセスを最適化し、低圧の場合はシステムをシャットオフするので、ヒートポンプなどのシステムに最適です。
- 豊富な通信手段:
- Wi-Fi、Bluetooth®、およびオプションのLTE-M/NB-IoTによるIoT通信。
- 外部制御ユニットは、ヒートポンプとパラメータを交換したり、デジタル I/O、CANバス、USB2.0 I/F、およびBluetoothを介して制御します。
- ハイエンド版は、追加のペリフェラルインタフェースとパフォーマンス機能を追加します。
- イーサネットおよびI3Cインタフェース。
- ハイエンドディスプレイ用のMIPI DSIインタフェース。
- 高性能アプリケーションのための追加のオンボードフラッシュ/SRAM。
- MODBUSプロトコルを利用したRS-485インタフェースは、e-AIにリアルタイムフィードバックを提供しながら、最大2台の10kWモータ負荷を制御する双方向通信を可能にします。
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
予知保全用ハイエンドシステムコントローラ
Isolated Flyback AC/DC
製品
3A Buck Regulator
製品
3A Buck Regulator
製品
Wi-Fi Bluetooth PMOD
製品
ボード&キット
RS-485 TRx
製品
MCU
製品
7kW+ Motor Control with PFC
7kW+ Motor Control with PFC
Sensor Signal Conditioner
製品
RS-485 TRx
製品
Exiting Interactive Block Diagram
予知保全を簡略化するミッドレンジシステムコントローラ
Wi-Fi Bluetooth Pmod
製品
ボード&キット
Isolated Flyback AC/DC
製品
3A Buck Regulator
製品
3A Buck Regulator
製品
RS-485 TRx
製品
RS-485 TRx
製品
MCU
製品
7kW+ Motor Control with PFC
7kW+ Motor Control with PFC
Sensor Signal Conditioner
製品
Exiting Interactive Block Diagram