メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 4.5V〜28Vの広い入力電圧範囲
  • 出力電圧調整可能、連続出力電流3Aまで可能
  • 電流モード制御
  • 300kHz〜2MHzのスイッチング周波数の調整が可能
  • 独立したパワーグッド検出
  • 同相/逆相PWM動作の選択が可能
  • 出力間の独立、シーケンシャル、レシオメトリックまたは絶対トラッキング
  • 内蔵2msのソフトスタート時間
  • 過電流/短絡保護、熱積み過ぎの保護、UVLO (Under Voltage Lock Out)
  • ブート低電圧の検出
  • 車載アプリケーションとして認定
  • 鉛フリー(RoHS指令準拠)

説明

ISL78208は、連続出力電流3A/chに対応したデュアル・スタンダード降圧レギュレータです。 4.5V~28Vの入力範囲を使用して、さまざまなポイント・ロード・アプリケーション向けの高周波電力ソリューションを提供します。 ISL78208のPWMコントローラは、内部のスイッチングNチャンネルパワーMOSFETを駆動し、出力電圧を生成するために外部にショットキーダイオードを必要とします。 内蔵の電源スイッチは、出力電流3Aまで熱性能を発揮します。 PWMレギュレータはデフォルトで500kHzでスイッチングしますが、ユーザプログラムにより300kHzから2MHzの範囲で同期させることができます。 ISL78208はピーク電流モード制御を利用することで、部品選択の柔軟性とソリューションサイズの最小化を実現しています。 保護機能は、過電流保護 (OCP)、UVLO (Under Voltage Lock Out) 保護、熱過負荷保護 (OTP)を搭載しています。5mm x 5mm 32 Ld WFQFN(ウェッタブルフランク クワッドフラット鉛フリー)パッケージ。載用温度範囲(-40℃~+105℃)に対応しています。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)2
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]28
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.8
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)26
Output Current (Max) [Rail 1] (A)3
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)300 - 2000
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)92
IQ [Rail 1] (µA)1200
SYNCH CapabilityYes
Qualification LevelAutomotive
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Simulation Model AvailableN/A

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
WFQFN5.0 x 5.0 x 0.85320.5

アプリケーション・ブロック図

TFT instrument cluster block diagram features a high‑performance dual-core MCU, built‑in AI acceleration and extensive connectivity options, including CAN, Wi‑Fi, Bluetooth LE, GPS, and GSM 4G.
TFTインストルメントクラスタ (Bluetoothオーディオおよびテレマティクス対応)
TFTインストルメントクラスタに統合されたテレマティクス、グラフィックス、AIにより、コスト効率に優れたコネクテッドモビリティを実現します。
Low-end camera monitoring system block diagram features an automotive MCU, video signal processor, optical sensor, and power devices.
低価格のカメラモニタリングシステム
MCU光学センサとビデオプロセッサで明るさを最適化した、コスト効率の高い低価格のカメラモニタリングシステム。
Connected Android Cluster Block Diagram
コネクテッドAndroidベースの車両インストルメントクラスタ
ワイヤレス接続とリアルタイムディスプレイを備えたAndroidベースの自動車コックピット。
Vehicle Control Unit Block Diagram
車両制御ユニット
車両制御ユニットは、SOAとゾーンアーキテクチャをサポートし、マルチコアパフォーマンスとFuSaコンプライアンスを提供します。
Zone-ECU Virtualization Solution Platform Block Diagram
ゾーンECU仮想化ソリューションプラットフォーム
ゾーンECU仮想化プラットフォームは、バーチャルECUを1つの物理ユニットに統合し、コストを削減し、セキュアな設計を可能にします。

その他アプリケーション

  • DSP and embedded processor power supply
  • Infotainment system power

適用されたフィルター