概要
モータ制御用CPUボードMCB-RA8T2には、RA8T2 マイコンが搭載されています。 対応インバータボードと組み合わせることでRA8T2を使用したモータ制御を簡単に実現できます。 また、対応した通信ボードを使用することで、CPUボードをPCから電気的に絶縁することができ、安全にモータ制御の評価とデバッグを行うことができます。本CPUボードは単体での評価、あるいはユーザーの開発したボードに接続してMCU機能の評価を行うことも可能です。
特長
- モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
- オンボードデバッガ回路搭載
- 2モータ制御対応
- EtherCATコネクタ
- Pmod™コネクタ(x2)
- USB2.0 FSコネクタ (Type-C)
- MicroSDカードスロット
アプリケーション
モータ制御サンプル&ご購入
MCB-RA8T2 CPU Board for RA8T2 MCU Group
RTK0EMA6L0C00000BJ アクティブ
| Description: | MCB-RA8T2 CPU Board for RA8T2 MCU Group |
1u | $270.59参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
Renesas Flexible Motor Control Inverter Board – Low Voltage 48V/10A for Three-Phase BLDC/PMSM Motor
MCI-LV-1 アクティブ
MCI-LV-1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができるインバータボードです。対応したCPUボードと組み合わせて使うことで、モータ制御評価をすぐに始めることができます。
Renesas Flexible Motor Control Communication Board
MC-COM アクティブ
Renesas Flexible Motor Control Kit for RA8T2 MCU Group
MCK-RA8T2 アクティブ
MCK-RA8T2は、永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使用したモータ制御を簡単に評価できる開発キットです。 このキットには、RA8T2 CPUボード(MCB-RA8T2)、インバータボード(MCI-LV-1)、永久磁石同期モータ、およびケーブルやスペーサーなどのアクセサリが含まれています。 このキットをサンプルコードとQE for Motor(どちらもWebサイトからダウンロード可能)と一緒に使用すれば、RA8T2によるモータ制御の評価を開始できます。