メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

本製品は入力電圧として3 相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。

特長

  • 過電流検出機能、過電圧保護機能、過熱検出機能搭載
  • 高電圧部とユーザインタフェース部を強化絶縁
  • 3 相相電流検出に対応
  • ホールセンサ、エンコーダ信号入力を強化絶縁対応

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。