メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

MCK-RA8T2は、永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使用したモータ制御を簡単に評価できる開発キットです。 このキットには、RA8T2 CPUボード(MCB-RA8T2)、インバータボード(MCI-LV-1)、永久磁石同期モータ、およびケーブルやスペーサーなどのアクセサリが含まれています。 このキットをサンプルコードとQE for Motor(どちらもWebサイトからダウンロード可能)と一緒に使用すれば、RA8T2によるモータ制御の評価を開始できます。

特長

  • CPUボードにはモータ制御MCUとして RA8T2 を搭載
  • 3相ブラシレスDC(BLDC)モータ用インバータボード(定格48V/10A)
  • RA8T2のフラッシュプログラミング用オンボードデバッガ搭載
  • 1シャント/3シャント電流検出対応
  • 過電流検知機能搭載
  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
  • ホールセンサ、エンコーダ、誘導式位置センサ入力対応

アプリケーション

モータ制御

使用製品

ISL28191
単一電源、超低ノイズ、低歪みレール・ツー・レール出力、オペアンプ
ISL80505
高性能500mA LDO
RAA214020
5.5V 2A超低ノイズ、高PSRR、LDO

サンプル&ご購入

MCK-RA8T2 開発キット

Renesas Flexible Motor Control Kit for RA8T2 MCU Group

RTK0EMA6L0S00020BJ アクティブ
Description:Renesas Flexible Motor Control Kit for RA8T2 MCU Group

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Renesas Flexible Motor Control Communication Board

MC-COM アクティブ

MC-COMはルネサス製MCUとシリアル通信を行うための通信ボードです。RAマイコンやRXマイコンを搭載した各種CPUボードと接続することができます。通信信号は電気的に絶縁されているため、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA8T2 MCU Group

MCB-RA8T2 アクティブ

モータ制御用CPUボードMCB-RA8T2には、RA8T2 マイコンが搭載されています。 対応インバータボードと組み合わせることでRA8T2を使用したモータ制御を簡単に実現できます。 また、対応した通信ボードを使用することで、CPUボードをPCから電気的に絶縁することができ、安全にモータ制御の評価とデバッグを行うことができます。本CPUボードは単体での評価、あるいはユーザーの開発したボードに接続してMCU機能の評価を行うことも可能です。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。