概要
説明
磁気浮上 (Maglev) コンベヤシステムは、スマートファクトリ向けの次世代型非接触式移動・制御プラットフォームです。 NFC、産業用位置検出、マイクロコントローラ、そして高度な電源・モータ制御技術を組み合わせることで、搬送ライン全体において、搬送体の正確な識別、リアルタイムの運動制御、および効率的な電力分配を実現します。 本システムは、リアルタイムのモータ制御およびEtherCAT®やPROFINET®などの産業用ネットワーク接続に対応しており、高速かつ同期した動作を実現します。 移動ステージは、パワーデバイスとゲートドライバを用いて、直線または回転式の磁気駆動のための高効率インバータを構成しています。 NFCリーダと位置センサにより、正確な搬送体の追跡とフィードバックが可能となり、機械式エンコーダを不要にするとともに、完全に同期した非接触型の搬送を実現します。 高電圧入力から低電圧ロジックに至るまで、すべての電圧レールに電力を供給する堅牢な電源アーキテクチャにより、スケーラブルでエネルギー効率に優れた動作を実現します。
このシステムのメリット:
- NFCを利用した搬送体の識別と高精度な位置検出により、磁気エンコーダを使用せずに、動的な位置特定、搬送体の追跡、および継続的なフィードバックが可能
- 確定的なリアルタイムモータ制御により、多軸同期と高精度な動作を実現し、高性能なコンベヤ動作をサポート
- 統合された拡張性の高いシステムアーキテクチャにより、センシング、電源、制御機能を一体化し、導入を簡素化するとともに、さまざまな線路長、移動体密度、ネットワークトポロジに対応
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Buck
製品
Buck
製品
MOSFET
製品
Half-Bridge Driver
製品
IPS
製品
MCU
製品
NFC Reader
製品
Exiting Interactive Block Diagram