概要
説明
従来、三相ACモータはスター型構成で始動し、その後デルタ型構成に切り替えて突入電流と機械的ストレスを減らし、モータの寿命を延ばしています。 しかし、この方法では、追加の配線と複雑なスイッチング機構が必要となります。 代替案としては、2 つの位相に対する位相カット技術があり、位相カットを 360° から 0° に減らすことでモータをソフトスタート (およびオプションでソフトストップ) します。 リレーは、トライアック/サイリスタを実行モードでバイパスするために使用され、損失を排除し、効率を向上させます。
このシステムのメリット:
- スターデルタ接続が不要なため、配線が簡素化され、モータコストを削減
- 機械的ストレスの低減によるモータ寿命の延長
- 突入電流を大幅に減少させ、その持続時間を精密に制御可能
- シンプルなポテンショメータによる簡単なパラメータ調整が可能
- RS-485やCANなどの制御用バスインタフェースをオプションで提供
- Bluetooth経由でスマートフォンからアクセスできるユーザフレンドリなGUIをオプションで提供
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
Bluetooth Low Energy
製品
RS-485 TRx
製品
HVPAK
製品
Photocoupler
製品
Photocoupler
製品
Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
AC/DC
製品
Exiting Interactive Block Diagram