概要
ルネサスのモータ制御リファレンスデザインは、ルネサスのRX 32ビットMCU RX66Tをベースに、最大3つの3相永久磁石モータを駆動するように開発されています。 このキットでは、最大48V DCモーターと最大5Aのピーク電流を管理できます。 このキットには、USBケーブルとPC GUIが付属しており、モーター速度の管理、ベクトル制御パラメータの表示、モーターの固有パラメータ、PI係数などのパラメータリストへのアクセスが可能です。
追加サポート
- 外部パワーステージ
- 400VAC / 5A - 回路図、ガーバー
- 300VAC / 20A - 回路図、ガーバー
- 60VDC / 120A - 回路図、ガーバー
特長
- E2Studio Environment Compiler CC-RX はRX66Tマイコン用で無償です。
- 新製品の開発を加速し、設計コストを削減するためです
- リファレンスキットは、簡単にカスタマイズできる適切なソリューションです。
- 高速かつエレガントなソリューションで、ファーストプロトタイプを数時間で準備可能です
- 簡単なカスタマイズ、自動チューニング、セルフキャリブレーション、最高の効率、簡単な微調整、使用エネルギーの調整。
- モーター制御:始動、停止、速度、方向。
- モーターパラメータを分析できるプロパティモニター:速度、電流、電圧、トルク。
- 操作とパラメータはExcelファイルに保存できます。
- インバータ設計 – ルネサスで簡単。
- CPU 帯域幅の使用量が少なく、メモリ使用量が少ない。
- 高電圧モーターのどちらかの3つの3相モーターを最大3つまで駆動できるボード。
- E2 Lite デバッガにより、フルデバッグが可能に。
- 浮動小数点ユニットにより、PCシミュレーションツールで開発した任意の理論モデルを簡単に実装できます。
- C言語で利用可能なソフトウェア。
- FOC制御により、高精度の制御を可能にします。
- ホール/エンコーダ/レゾルバセンサを位置制御や駆動制御に使用可能とします。
- eAIベースの予知保全を可能にし、サポートします。
- 無線通信(BLE / WiFi)への拡張を有効にします。
- ハードおよびソフトウェア機能
- モーター軸:最大3 - 軸選択可能
- メモリフットプリント:48.3KBフラッシュ/4.9KBRAM
- PWM周波数:4KHz〜64KHz(デフォルト:16KHz)
- 制御ループ周波数:4KHz〜16KHz(デフォルト:8KHz)
- 使用可能なCPU時間:58μsec (デバッグ機能や自動チューニング/自己識別を含む3軸FOCセンサーレス制御)
- 自動チューニング: 有効がデフォルト
- モーターの識別:有効がデフォルト
- Fluxの弱化:有効がデフォルト
- システム監視(Vバス、過電流、位相損失など): 有効がデフォルト
- eAIによる異常故障検知(予知保全):ご要望に応じて対応
サンプル&ご購入
YROTATE-IT-RX66T
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |