概要
説明
このハイエンド(400V / 2kW)同期モータシステムは、単相または三相の主電源で動作します。 モータ制御用の高性能Arm® コアMCUを搭載し、IGBT駆動フォトカプラを利用して絶縁した基板で動作します。 このシステムには、力率補正(PFC)を備えた単相または三相電源が含まれており、要求の厳しい産業用アプリケーションで効率的で信頼性の高い動作を実現します。
このシステムのメリット:
- 単一のサプライヤによる高性能モータ制御のトータルシステムにより、互換性と合理化されたサポートを提供
- ASi5産業用システムバスおよびローカルHMI制御フロントエンドへの接続を含む
- PFCを組み込んでエネルギ効率を向上
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
MCU
製品
ボード&キット
DC/DC
製品
Isolated Flyback
製品
Non-isolated AC/DC
製品
Position Sensor
製品
Isolation
製品
Isolation
製品
Isolation IGBT Driver
製品
Isolation Amplifier
製品
Exiting Interactive Block Diagram