概要
本リファレンスデザインはエアコン室外機制御を実現するトータルソリューションです。AC200V高電圧インバータボードMCI-HV-ACと、通信ボードおよび周辺機器を組み合わせて使用します。PMセンサレスベクトル制御のサンプルコードを用いて2モータ制御を実現します。
特長
- マイクロコントローラ RX26Tと3相インバータ回路を一体化したリファレンスデザイン
- 2モータ制御機能(コンプレッサならびにファン)
- 停止・低速運転時 オープンループ始動(電流引き込み制御)
- 中高速域運転時 誘起電圧オブザーバによるPMセンサレスベクトル制御(1シャント及び3シャント)
- 高速運転用の弱め磁束制御およびIPMSM向けの最大トルク・電流制御(MTPA)
- トルク振動抑制機能、脱調検出、フライングスタート(拾い込み制御)
- シングルフェーズ及びインターリーブPFC制御(力率改善および昇圧機能)
- MCI-HV-AC には、下記の特徴があります
- 単相AC 入力(AC100V~240V、50/60Hz)に対応
- 2 モータ(コンプレッサ 、ファン)制御に対応
- 過電流検出機能、過電圧保護機能、過熱検出機能搭載
- 四方弁、膨張弁制御インターフェース搭載
- 温度制御用センサーインターフェース搭載
- エアコン室内機通信インターフェース搭載
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
Renesas Flexible Motor Control Communication Board
MC-COM アクティブ
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2025年6月4日 |