概要
説明
BLDC/PMSM向けGaNベースのモータ駆動パワーステージシステムは、多様な最終アプリケーションやシステムレベルの要件に対応するため、さまざまなアーキテクチャを用意しています。
- 3.3kW アイソレーテッドモータドライブシステム:最大400Vの電圧と最大3.3kWの出力に対応 HVACシステム、ヒートポンプ、その他完全に絶縁されたソリューションを必要とする高出力用途に最適です。
- 1kW 非絶縁モーター駆動システム:最大100Vの電圧と最大1kWの出力に対応 UAVやドローンなど、より小さな材料表 (BOM) やコンパクトなフォームファクタを必要とするスペース制約のある用途に最適です。
パワーステージはインバータ、絶縁ゲートドライバ、センシング、保護、補助電源機能を統合し、モータ制御アルゴリズムやパルス幅変調 (PWM) 生成は外部のモータ制御プロセッサボード上で実行されます。
インバータ段はSuperGaN® FETを三相ブリッジトポロジで実装し、各スイッチは制御領域と電力領域間のガルバニック絶縁を提供する絶縁ゲートドライバによって駆動されます。 電流測定、位相電圧監視、温度フィードバック、位置センサ、ホールセンサ、その他の診断信号がアイソレーションアンプを介して処理基板に伝達され、包括的なシステム保護と監視が可能となります。
このシステムのメリット:
- GaNベースのインバータステージにより、高効率動作と高スイッチング周波数での評価が可能
- MCU処理とは独立した専用のハードウェア保護経路により、過電流および短絡保護に対する高速な異常応答を実現
- 既存のモータ制御ソフトウェア資産を再利用でき、将来的なルネサスのモータ制御プラットフォームへの移行にも対応
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
3.3kW 絶縁モータ駆動システム
Motor Control Processor
製品
ボード&キット
Buck Converter
Small form factor, ultra-low quiescent current buck regulator with VIN UVLO, VOUT OVP, overcurrent, and over-temperature protection. Supports GaN's high power density, improves standby efficiency, and protects isolation and gate-drive circuits.
製品
Isolated AC/DC
Reliable, highly integrated isolated auxiliary power supply with PrimAccurate™ primary-side regulation, eliminating optocouplers to improve reliability. EZ EMI simplifies compliance and reduces filtering requirements in noisy GaN motor-drive environments.
製品
GaN FETs
GaN FETs deliver high-efficiency motor-drive operation with ultra-low switching losses, zero reverse-recovery charge, and superior thermal performance. They enable higher switching frequencies, increased power density, and more compact inverter designs.
製品
Half-Bridge Gate Driver
Enable fast, reliable GaN FET control with matched HS/LS timing, high dV/dt immunity, integrated shoot-through protection, and robust high-voltage switching for higher switching frequencies, improved efficiency, and increased power density.
製品
Photocoupler
Achieve robust digital communication across isolation barriers with high common-mode noise immunity and fast signal transmission for PWM control, protection, and feedback signals in high-voltage motor-drive systems.
製品
Photocoupler
製品
Isolation Amplifier
High-accuracy isolated current and voltage sensing with fast response enables precise motor control, rapid fault detection, and safe feedback transfer across the isolation barrier for high-performance GaN motor drives.
製品
Protection Logic: GreenPAK
Programmable mixed-signal logic IC implementing fast hardware protection, fault management, and gate-drive interlocking for safe, reliable operation of high-speed GaN motor drives. Configurable in Go Configure™ Studio for application-specific logic.
製品
ボード&キット
Current Sense Amplifier
製品
Inductive Position Sensor
Renesas magnet-free contactless position sensors support on-axis, off-axis, linear, and arc position detection from small angles up to 360°. They enable absolute or incremental sensing for a wide range of motor-control applications.
製品
Exiting Interactive Block Diagram
1kW非絶縁モータ駆動システム
Motor Control Processor
製品
ボード&キット
GaN FETs
GaN FETs deliver high-efficiency motor-drive operation with ultra-low switching losses, zero reverse-recovery charge, and superior thermal performance. They enable higher switching frequencies, increased power density, and more compact inverter designs.
製品
ボード&キット
ドキュメント
Half-Bridge Gate Driver
Drive high-speed FETs with anti-shoot-through protection, low propagation delay, and precise delay matching to improve inverter efficiency and switching reliability.
製品
ボード&キット
LDO
製品
Inductive Position Sensor
Renesas magnet-free contactless position sensors support on-axis, off-axis, linear, and arc position detection from small angles up to 360°. They enable absolute or incremental sensing for a wide range of motor-control applications.
製品
ボード&キット
Current Sense Amplifier
Provides accurate high-side or low-side current measurement for real-time motor monitoring, enabling FOC, torque regulation, and overcurrent protection to improve accuracy and system reliability.
製品
ボード&キット
Protection Logic: GreenPAK
Programmable mixed-signal logic IC providing fast hardware protection, fault management, and gate-drive interlocking for safe, reliable operation of high-speed GaN motor drives. Configurable in Go Configure™ Studio for application-specific logic.
製品
ボード&キット
Photocoupler
Enables robust digital communication across isolation barriers with high common-mode noise immunity and fast signal transmission for PWM control, protection, and feedback signals in high-voltage motor-drive systems.
製品
ドキュメント
Buck Converter
製品
Exiting Interactive Block Diagram