概要
本ボードは、SIL3機能安全ドライブを満たすために必要なハードウェア構成になっており、お客様は設計データを参考にすることが可能です。また、本ボードを使用してルネサスが提供する機能安全ソフトウェアや、機能安全ネットワークプロトコルの動作をすぐに評価することが可能です。
このボードをRZ/Tシリーズインバータボード(P/N: RTK0EM0000S05010BJ)と組み合わせ、サンプルプログラムをダウンロードすることで、すぐにキットの評価を始めることができます。サンプルプログラムにはモータ制御+CiA402+FSoEソフトウェアが含まれており、迅速かつ効率的なテストを可能にします。
Software required for this kit:
- Motor Control + Industrial Ethernet software (RZ/T2M)
- Renesas Functional Safety Package (RZ/T2L with Safety Support)
ルネサスの機能安全パッケージ(NDA)付き要請
特長
- ハードウェア
- RZ/T2M+RZ/T2Lx2を搭載
- RZ/T2Mはモータ制御とCiA402を実装
- RZ/T2Lx2はクロスモニタリング 、STO(Safe Torque Off)とセーフティネットワーク(FSoE)を実装
- HFT=1 architecture (RZ/T2L & RZ/T2L)
- SIL3 対応
- セーフティインプット x 2、セーフティアウトプット x 2
- RJ-45 x 2
- RZ/Tシリーズインバータボードと接続可能
- RZ/T2M+RZ/T2Lx2を搭載
- ソフトウェアパッケージ
- モータ制御 + CiA402 + FSoE ソフトウェア
使用製品
| AT25SF128A | 128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support |
| DA9080 | QFNパッケージに4降圧レギュレータ、1LDO、および8ビットADCを内蔵した高集積PMIC |
| ICL7665S | CMOS Micropower Over/Under Voltage Detector |
| ISL8088 | 800mAデュアル出力、低待機時電流、2.25MHz動作、高効率同期整流降圧型レギュレータ |
| QS3VH257 | 3.3V Quad 2:1 Mux/Demux for Hot Swap Applications |
| RAA211250 | Integrated FET 30V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency |
サンプル&ご購入
RZ/T2M & RZ/T2L Safety Motor Control Demonstration Kit
| Pb (Lead) Free: | No |
拡張ハードウェア
RZ/T Series Inverter Board
RZ/T Series Inverter Board(P/N:RTK0EM0000B15010BJ)は、BLDCモータを用いたモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。本製品はアブソリュートエンコーダとインクリメンタルエンコーダに対応しています。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
対応CPUボード:RZ/T2H Evaluation Board Kit(P/N:RTK9RZT2H0S00000BJ)
注:この製品にはBLDCモータは含まれていません。BLDCモータが必要な場合は、RZ/T Series Inverter Board... 続きを読む
RZ/T Series Inverter Board Kit
RZ/T Series Inverter Board Kit(P/N:RTK0EM0000S05010BJ)は、BLDCモータを用いたモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。本製品はアブソリュートエンコーダとインクリメンタルエンコーダに対応しています。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
対応CPUボード:RZ/T2H Evaluation Board Kit(P/N:RTK9RZT2H0S00000BJ)
アプリケーション・ブロック図
| 産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。 | |
| セーフティドライブシステムを備えた機能安全ネットワーク デュアルセーフティMCUにより、工場環境での精密なモータ制御と信頼性の高い緊急電源遮断が可能になります。 |
ビデオ&トレーニング
IEC 61508などの規格に準拠した機能安全システムの開発には、通常、多大な工数、長い開発期間、そして高額な認証コストが必要となります。RZ/T2M&RZ/T2L Safety Motor Control Reference Kitは、SIL3準拠のモータ制御に対応したハードウェアと、STO(Safe Torque Off)およびSS1‑t(Safe Stop 1)を含むIEC 61800‑5‑2の主要な安全機能に対応したソフトウェアを提供することで、これらの課題に対応します。本キットを活用することで、機能安全ハードウェアおよびソフトウェア設計の複雑さを低減し、認証取得までの期間短縮が可能となります。
その他のビデオ
サポート
サポートコミュニティ
- RZ/T2M 「RZT2M_SMCRK_INVBLB_SPM_ENCD_FOC_E2S_V100」でのモータ駆動について
RZ/T2M(RTK0EF0190D01001BJボード)を使用し、アプリケーションノート 「永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御」 に従って評価を ...
2026年6月11日