メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The HIP2103-4DEMO2Z module is a prototyping tool that uses the HIP2103 and the HIP2104 half-bridge drivers to control six on-board MOSFETs configured as a 3-phase bridge. This module is intended to drive a BLDC motor, but can be used in any application that requires any combination of 3 independent half bridges.

Included in this module is a 12-pin header that interfaces control signals to the customer-provided controller. Large diameter holes are also provided to connect this module to the external motor and to the high current voltage source.

特長

  • Small, compact 3-phase bridge module
  • VBAT (bridge voltage) range 5V to 40VDC
  • Six high current on-board MOSFETs (60A)
  • Large diameter holes for wire connections to motor and power source
  • 12-pin through-hole header for signal connections to an external controller
  • Clear area on the PCB backside to accommodate an optional heatsink
  • Optimized PCB layout that can be used as a reference

使用製品

サンプル&ご購入

HIP2103-4DEMO2Z 3-Phase Half Bridge Driver Demo Board

HIP2103-4DEMO2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

60V, 1A/2A Peak Half-Bridge Driver with 4V UVLO Evaluation Board

HIP2103_4MBEVAL1Z アクティブ
Evaluate HIP2103/2104 half-bridge drivers using a motherboard plus daughter cards with adjustable PWM settings. Supports quick system setup and control‑signal validation for power‑stage designs.
推奨ドキュメント:

60V, 1A/2A Peak Half-Bridge Driver with 4V UVLO Demonstration Board

HIP2103-4DEMO1Z アクティブ
Explore HIP2103/2104 features with a controller-based demo board supporting common motor-drive topologies. Serves as a practical reference for BLDC and brushed motor control prototypes.
推奨ドキュメント:

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。