メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

36V/144W BLDC モータコントローラ

概要

説明

このデザインは、単一の BLDC モータのフィールド指向制御 (FOC) 用に最適化された 32 ビット MCU を採用しています。 このMCUには、クラス最高の浮動小数点ユニット(FPU)とモータ制御用の内蔵ペリフェラルが含まれており、コンパクトでコスト効率の高いモータコントローラを実現します。 このシステムは、標準の24VDC入力から電源が供給され、誘導型位置センサから正確な位置フィードバックを受け取ります。

システムの利点 :

  • 誘導型位置センサ、精密なモータ制御のための高度に統合された非接触センシングデバイスを備えています。
  • 12Vから36Vまでのモータをサポートし、最大電流は4A(144W)です
  • MCUは3チャネルのプログラマブルゲインアンプ(PGA)を内蔵しているため、外部電流検出アンプ(CSA)が不要です。

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1Sheet.826Ground.816Sheet.828Sheet.829Connector Line.819Sheet.821Ground.816Sheet.823Sheet.824Connector Line.819Sheet.820Ground.816Sheet.817Sheet.818Connector Line.819Connector Line.799Connector Line.737Connector Line.738Connector Line.739Connector Line.725Connector Line.729Connector Line.730Connector dotted lineConnector Line.699Connector Line.700Connector Line.705Connector LineConnector Line.448Connector Line.449EU068EU068EU068Vertical Wire Bundle222Sheet.431Vertical Wire Bundle.434222Sheet.436Vertical Wire Bundle.442 222Sheet.444Half Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf Bridge-DriverHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverConnector Arrow.445Vertical Wire Bundle.453222Sheet.455Vertical Wire Bundle.456222Sheet.458Vertical Wire Bundle.459222Sheet.461Vertical Wire Bundle.465333Sheet.467Current SenseCurrent SenseCurrent SenseConnector Line.492BLDC MotorSquare.40Inductor.10Sheet.496Sheet.497Sheet.498Inductor.14Sheet.500Sheet.501Sheet.502Inductor.18Sheet.504Sheet.505Sheet.506Dynamic connectorDynamic connector.27Dynamic connector.25SquareSheet.511Square.41Sheet.513Sheet.514Sheet.515Vertical Wire Bundle.516333Sheet.51848 Volt3ph Motor3ph Motor3ph MotorMOSFETMOSFETMOSFETSheet.561Sheet.562Sheet.563Sheet.564Sheet.565Sheet.566Sheet.567Sheet.568Sheet.569Sheet.570Sheet.571Sheet.572Sheet.573Sheet.574Sheet.575Connect.576Sheet.577Sheet.578Sheet.581Sheet.582Sheet.583Sheet.584Sheet.585Sheet.586Sheet.587Sheet.588Sheet.589Sheet.590Sheet.591Sheet.592Sheet.593Sheet.594Sheet.595Connect.596Sheet.597Sheet.598Sheet.600Sheet.601Sheet.602Sheet.603Sheet.604Sheet.605Sheet.606Sheet.607Sheet.608Sheet.609Sheet.610Sheet.611Sheet.612Sheet.613Sheet.614Connect.615Sheet.616Sheet.617Sheet.621Sheet.622Sheet.623Sheet.624Sheet.625Sheet.626Sheet.627Sheet.628Sheet.629Sheet.630Sheet.631Sheet.632Sheet.633Sheet.634Sheet.635Connect.946Sheet.637Sheet.638Sheet.640Sheet.641Sheet.642Sheet.643Sheet.644Sheet.645Sheet.646Sheet.647Sheet.648Sheet.649Sheet.650Sheet.651Sheet.652Sheet.653Sheet.654Connect.655Sheet.656Sheet.657Sheet.659Sheet.660Sheet.661Sheet.662Sheet.663Sheet.664Sheet.665Sheet.666Sheet.667Sheet.668Sheet.669Sheet.670Sheet.671Sheet.672Sheet.673Connect.674Sheet.675Sheet.67624V24V24VGroundSheet.693Sheet.694Shunt ResistorsShunt ResistorsShunt ResistorsHalf Bridge Driver.695Half-Bridge DriverHalf-Bridge DriverConnector Line.701Position SensorPosition SensorPosition SensorVCCVCCVCCVertical Wire Bundle.706222Sheet.708Vertical Wire Bundle.709222Sheet.711Vertical Wire Bundle.712111Sheet.714Connector 1.160222Position Sense (Angle Sine/Cosine)Position Sense (Angle Sine/Cosine)Position Sense (Angle Sine/Cosine)Vertical Wire Bundle.718555Sheet.720Connector Line.721Connector 1.160.722Connector 1.723Connector 1.724Sheet.736MCUMCUMCUVccVccVccPWM UPWM UPWM UPWM VPWM VPWM VPWM WPWM WPWM WPWM 3 (HZ).413Analog In/CopAnalog In/CopGPIO/IRQ InGPIO/IRQ InGPIO/IRQ InAnalog InAnalog InAnalog InI2C MasterI2C MasterI2C MasterUARTUARTUARTAnalog In.732Analog InAnalog InGPIOGPIOGPIOPWM Speed ControlPWM Speed ControlPWM Speed ControlConnected signals lineConnected signals line.743Vertical Wire Bundle.744222Sheet.746RS-232RS-232RS-232PWMPWMPWMSheet.761Connector Line.749Sheet.752Resistor - Fixed.1285 Volts5V5VConnector 1.160.757Negative Power RailLine.758Line.759SpeedSpeedSpeedSheet.792Connector Line.791Resistor - Fixed.1285-Volts5V5VConnector 1.757PowerPowerPowerDiode - LEDSheet.783Sheet.784Sheet.785Sheet.786Sheet.787Darlington.651Sheet.789Darlington.254Connector Line.795Connector Line.796Connector 1.160.797Single componentLDOLDOSingle component.794DC/DCDC/DCConnector Arrow10v10V10V0.8mAmax0.8mAmax0.8mAmaxConnector 1.160.80210 v10V10V0.8mA max0.8mAmax0.8mAmax10 v10V10V0.8 mAmax0.8mAmax0.8mAmaxConnector 1.808 10VIN10V10VConnector Arrow.811Connector Line.81224VIN24VIN24VINConnector 1.160.814Connector 1.815 10VIN.8315V5V
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/RX13T-Motor-Control-Solution/23
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。