メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

高電圧(100V/200V)のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

特長

  • 過電流検出機能、過電圧保護機能、過熱検出機能搭載
  • PFC制御回路を搭載
  • ワールドワイドの入力電圧(AC100~240V 50/60Hz or DC141~390V)に対応
  • 全速度域センサレスベクトル制御に対応
  • 高電圧部とユーザインタフェース部を強化絶縁
  • 1シャント/3シャント電流検出に対応
  • ホールセンサ、エンコーダ信号入力対応(インタフェースは強化絶縁)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。