メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

本モータソリューションキットは、高電圧220V ACサーボモータを使用して、RZ/T2M(またはRZ/T2L、RZ/N2L)を用いたモータ制御システム開発の初期評価・先行開発を容易に行う事ができるリファレンスキットです。

モータソリューションボードは、RZ/T2M版、RZ/T2L版、RZ/N2L版の3種類を用意しています。ご所望のモータソリューションボード(100-250V AC電源対応)と220V ACサーボモータ(多摩川精機製アブソリュートエンコーダ搭載)を購入することが可能です。(RZ/N2L版は貸し出しのみ)

製品構成

  • ACサーボソリューションボード
    • コントローラボード(RZ/T2M BGA225、RZ/T2L BGA196またはRZ/N2L BGA225搭載)
    • インバータボード
  • アブソリュートエンコーダ付き 220V ACサーボモータ
  • モーション・ユーティリティツール
  • 回路図
  • ACサーボソリューション ハードウェアマニュアル(RZ/T2M、RZ/N2L編)
  • ACサーボソリューション ハードウェアマニュアル(RZ/T2L編)
  • ACサーボソリューション ファームウェアマニュアル
  • ACサーボソリューション スタートアップガイド(Motion Control Utility編)
  • ACサーボソリューション スタートアップガイド(EtherCAT編)

特長

  • 電源電圧:100-250V
  • 220V AC サーボモータ 対応
  • 1軸駆動インバータボードを接続
  • キャリア周波数:16KHz
  • 電流検出機能搭載(ΣΔ Modulator(RV1S9353A))
  • 位置検出
    • アブソリュートエンコーダx1
  • Ethernet port x2, CAN, UART, USB, RS485
  • 異常検出
    • 母線電圧検出
    • 過電流検出
  • モーション・ユーティリティツール(Windows用アプリケーション)
    • インクリメンタル/アブソリュートエンコーダ対応
    • 位置制御、モーション制御(台形制御)
    • リアルタイム内部データ抽出/波形表示機能(モーションスコープ)
    • Kp, Ki, Kdチューニング
  • EtherCAT CiA402通信を用いたモーションコントロール
    • EtherCATマスタツール「TwinCAT3」を用いてEtherCAT CiA402通信に対応

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) CN032-ACSERVOで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

アプリケーション・ブロック図

Industrial motor control system block diagram features an MPU and MCU for mutual monitoring, power supply ICs, and delta-sigma modulators.
産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム
このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。
AC Servo block diagram integrates motor control with EtherCAT design and utilizes a high-performance MPU.
ACサーボ
このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。