メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • アンチシュートスルー保護
  • VDD電圧に関係なく、最大14Vまでの独立したハイサイドおよびローサイドのTTLロジック入力
  • 3.3/5V CMOSロジックレベル互換入力段
  • 高電圧用途向け100V PH定格電圧
  • GaN/MOSFET向け2Aソース電流および5.3Aシンク電流のピーク駆動電流
  • ターンオンとターンオフの速度を個別に調整
  • 高速伝搬遅延(標準値19ns/17ns)
  • 優れた伝搬遅延マッチング(標準値1.5ns)
  • 4.5V~5.5Vバイアス電源(UVLO機構付き)
  • 内蔵された入力・出力プルダウン抵抗器
  • 標準値4.5ns立上がり時間、標準値2.7ns立下がり時間(負荷容量1nF時)
  • 小型パッケージ:WLCSP12-2×2、FCQFN14-3×3

説明

RRP68150は5V電源駆動の高周波ハーフブリッジドライバーであり、エンハンスメントモードのGaN FETおよび低しきい値NチャネルMOSFET向けに最適化されています。 2Aのソース電流と5.3Aのシンク電流能力を提供し、最大100V DCのスイッチングノードをサポートします。 ドライバーのPWM入力は3.3V/5V CMOSロジックに対応し、VDD電源とは独立して最大14Vまで耐えられます。 ハイサイドバイアス電圧はブートストラップ技術を採用し、GaN FETの最大ゲートソース定格を超えないよう内部で5.4Vにクランプされます。 5Vの動作電源は、コントローラとの電力共有を簡素化します。

RRP6815xドライバーファミリーの一部として、RRP68150は関連製品間で一貫した設計と性能を維持しています。 アンチシュートスルー保護を統合しており、ハイサイドFETとローサイドFETの同時導通を防止し、動作を保護します。

パラメータ

属性値
Bootstrap Supply Voltage (Max) (V)104
VBIAS (Max) (V)5.5
Peak Pull-up Current (A)2
Peak Pull-down Current (A)5.3
Turn-On Prop Delay (ns)19
Turn-Off Prop Delay (ns)17
Rise Time (μs)4.5
Fall Time2.7ns
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Input Logic Level3.3/5V CMOS
Qualification Levelstandard
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN3.0 x 3.0 x 0.75140.5
WLCSP-TKCURDL1.9 x 1.9 x 0.5060.4

アプリケーション・ブロック図

800V to 48V DCX system block diagram showing an isolated LLC-resonant DC transformer that converts 800V DC to 48V DC using GaN FETs and gate drivers for high-efficiency power delivery.
800V~48V DCXシステム
800V DCバスを48V DCに効率的に変換し、電気的絶縁を実現することで、高密度かつ高効率な電力供給を可能にします。
Smart cordless brushless string trimmer block diagram leverages MCU-based BLDC control, Bluetooth LE connectivity, and a Li-ion battery power system.
スマートコードレスブラシレストリマ
GaNモータ制御、AI/MLによる適応型刈り込み機能、Bluetooth LE接続機能を搭載した次世代コードレスブラシレストリマで、スマートかつ効率的な操作を実現
Maglev conveyor system block diagram leverages NFC, industrial position sensing, microcontrollers, and advanced power and motor control technologies.
磁気浮上 (Maglev) コンベヤシステム
非接触型磁気浮上コンベヤは、スマートファクトリにおいて、正確な位置追従、同期動作、および効率的な電力供給を実現します。
DC servo block diagram features advanced motor control algorithms executed by the motor control MCU and reliable EtherCAT communication.
DCサーボ
応答性の高いフィードバックとEtherCAT対応の産業用モータ制御を備えた高精度DCサーボです。

その他アプリケーション

  • 通信/サーバー向けハーフブリッジおよびフルブリッジDC/DCコンバータ
  • ハーフブリッジおよびフルブリッジのコンバータ
  • 同期整流型降圧コンバータ
  • パワーモジュール

適用されたフィルター