概要
説明
HVACシステムでは、負荷の変化に応じて正確な動作を維持しつつ、エネルギー消費、騒音、およびモータにかかる電気的負荷を低減する効率的で信頼性の高いモータ制御が求められます。 この3レベル・アクティブ中性点クランプ (ANPC) インバータは、AC入力を正極 (P) 、中性点 (NP) 、負極 (N) からなる分割DCバスへ変換する、完全なモータドライブ・アーキテクチャを提供します。 この構成では、DCバス電圧を2つの直列接続されたコンデンサに分流させることで、各インバータスイッチにかかる電圧をDCバス電圧全体の半分に制限しています。 基本周波数スイッチは出力の極性を制御し、搬送波周波数スイッチは高周波PWM変調を行います。 これらを組み合わせることで、3レベルの出力波形が生成され、これにより電力変換効率の向上、モータへの負荷や可聴騒音の低減が可能となり、HVACモータドライブシステムにおいて、より小型のフィルタ部品の採用が可能になります。
このシステムのメリット:
- 各インバータスイッチは、DCバス全体の電圧の半分を処理するため、低電圧で、より高効率なスイッチングデバイスの使用が可能
- 3レベルの出力波形により、電圧ストレス、ベアリングの摩耗、およびモータの可聴ノイズを低減
- スイッチング周波数を高め、出力波形をよりクリーンにすることで、フィルタリング要件を軽減し、より小型のインダクタやその他の受動部品の使用が可能
- コンプレッサ、ファン、ポンプ、ブロワーなどの用途において、効率的で低騒音のモータ制御を実現
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
リファレンス・デザイン
ボード&キット
ドキュメント
Buck Regulator
製品
ボード&キット
Photocoupler
製品
GaN FET
製品
ドキュメント
Exiting Interactive Block Diagram