メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

本TRIACモータ制御リファレンスデザインは、実績のあるTRIACベースのモータ制御アーキテクチャを採用しています。 RA2E1 32ビットArm® Cortex®-M23 MCUまたはRX231 32ビットMCUと、ゼロクロス検出器による位相角制御を組み合わせることで、トルクリップルおよび電磁干渉(EMI)を抑制しながら、コンプレッサやファンの回転速度を制御します。

RAA223021降圧レギュレータは、整流後の115VAC/230VAC入力から直接ロジック電源を生成し、超低待機電力を実現します。 ISL28005高精度電流検出アンプは、負荷電流を監視し、ストール検出や過負荷検出を行うとともに、フェイルセーフ停止機能を提供します。 さらに、ISL3152E高耐性RS-485トランシーバは、強化されたESD(静電気放電)保護機能により信頼性の高い通信を提供します。

特長

  • ゼロクロス同期による位相角TRIAC制御により、安定した回転速度とトルクを実現し、可聴ノイズを低減
  • 115VAC/230VAC入力に対応した低待機電力オフライン電源により、ロジック電源を生成
  • リアルタイム電流検出によるロック検出、過負荷検出、保護停止および診断機能
  • 伝導ノイズおよび誤動作を低減するEMC最適化タイミングおよび入力フィルタ設計
  • ESD耐性を強化したRS-485インタフェースにより、リモート制御、設定、およびテレメトリに対応

アプリケーション

モータ制御

使用製品

サンプル&ご購入

US106-TRIACMTDEMOZボードの表面

US106-TRIACMTDEMOZ

アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Micropower, Rail-to-Rail Input, Fixed Gain Current Sense Amp Evaluation Boards

ISL28005xEVAL1Z アクティブ

The ISL28005xEVAL1Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28005 in either a high-side or low-side current sense application. The ISL28005 is available in fixed 100V/V, 50V/V, 20V/V gains.

The ISL28005 is... 続きを読む

RAA223021 High Voltage Flyback Converter Evaluation Board supports 85VAC to 265VAC Input and 12V 1A Output

RTKA223021DE0010BU アクティブ
Demonstrates an isolated high‑voltage flyback AC/DC converter for universal input applications. Designed to validate low‑cost, protected power designs.
推奨ドキュメント:

Renesas Flexible Motor Control Kit for RA4T1 MCU Group

MCK-RA4T1 アクティブ

MCK-RA4T1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。

本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA4T1を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。

Renesas Flexible Motor Control Kit for RX26T MCU Group

MCK-RX26T アクティブ

MCK-RX26Tは永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RX26Tを用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。

本製品にはVersion 1 (型名RTK0EMXE70S00020BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMXE70S00021BJ)の2つのバージョンがあります。

  • Version 1とVersion 2は同梱しているCPUボード(MCB-RX26T Type A)のVersionが異なります... 続きを読む

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。