メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

本トラクションモータコントローラは、HEV/EV向けのモータ制御用途に設計されており、モータドライバやデジタル/アナログ回路を制御するコントローラボードと、モータ駆動用パワーMOSFETを搭載したパワーボードの2枚で構成されています。 コントローラボードは、MOSFETプリドライバ段であるISL78434を介して、パワーボード上の各相のモータ巻線を制御・駆動します。

本トラクションモータコントローラは、RH850/C1M-A1 MCUを搭載し、240MHzで動作するRH850ファミリG3MH CPUコアによって高い処理性能を実現します。 ROM、RAM、DMAに加え、モータコントロールタイマ、CAN FD対応CANをはじめとする各種シリアルインタフェース、12ビットA/Dコンバータ(ADC)、レゾルバ出力信号をデジタル角度データに変換するR/Dコンバータ(RDC3A)、さらにCPUと並列動作可能なモータ制御ユニット(EMU3)など、HEV/EV向けモータ制御に最適な各種周辺機能を内蔵しています。

コントローラボードには、3系統のISL78434 MOSFETプリドライバ、アナログ回路およびフォールト生成回路用のμPC1251Aオペアンプ、パワーマネジメントIC(PMIC)、および低ドロップアウトレギュレータ(LDO)を搭載しています。また、パワーボードにはRBAZ25N10CHPFを使用したパワーMOSFET回路を搭載しています。 出力は連続5kW、ピーク8kWです。 各相のMOSFET数は、必要なロードダンプ保護要件に応じて決定する必要があります。

特長

  • システムI/Oコネクタ(COM、ANA、DIO)を介した外部周辺機器との接続、および複数の通信インタフェース、アナログ信号、デジタルI/O信号への対応
  • 追加負荷向けインテリジェントパワーデバイス(IPD)搭載
  • 過電流、過電圧、低電圧、および過熱(コントローラおよびモータ)保護機能を実装
  • CAN FD、LIN、SENT、絶縁UARTなどの統合インタフェース

使用製品

UPC1251A
車載グレード、単電源、Bipolar デュアル・オペアンプ
RAA270000KFT
自動車用RH850マイコン用電源IC(PMIC)

アプリケーション・ブロック図

Low-voltage x-in-1 electric vehicle unit block diagram features a 48V inverter, onboard charger, DC/DC converter, and a motor control unit (EMU2).
X-in-1電気自動車ユニット
効率的なモータ制御、充電、DC/DC変換のための統合型X-in-1 EV電源システム。
Low Voltage Inverter for 2/3 Wheeler Traction Motor Control Block Diagram
2/3 輪トラクションモータ制御用の低電圧インバータ
車載用マイコンやアナログ製品を使用した、モータ制御用に設計された2/3輪車用インバータです。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。