概要
RTKA2P3226S00000BE非接触誘導型位置センサ評価キットは、ロータリ型センサの性能を評価するために設計されています。 キットには製品設定用のソフトウェアが含まれており、GUIは簡単にインストールできます。 通信ボードはPCにシームレスに接続でき、迅速なセットアップと評価が可能です。
RTKA2P3226S00000BEキットは、産業用アプリケーションの絶対回転角、直線、または円弧状位置検出用に設計された、デュアルコイルセンシングエレメントを備えたRAA2P3226マグネットフリーの誘導型位置センサICです。
RTKA2P3226S00000BE評価キットには、RAA2P-COMBOARD (コミュニケーションボード)、RAA2P3226A1615 (高精度、18ビット分解能、半径89mmの軸横設置タイプ円弧型絶対角エンコーダ)、RAA2P3226R3201 (高精度、19ビット分解能、直径72mm、絶対角エンコーダ)、RAA2P3226R1601 (高精度、18ビット分解能、直径34mm、絶対角エンコーダ)、USB-Bケーブル、および2本のインターフェースケーブルが含まれています。
特長
- 産業用高速・高精度の非接触絶対角位置検出キット
- UART、ABI、I2C、step/dirインタフェースを備えたコンフィギュラブルIC
- 3.3Vまたは5.0Vアプリケーションに最適
サンプル&ご購入
RTKA2P3226S00000BE
アクティブ1u | $140.00参考価格