工具の効率を最大化
コードレス工具には、高いトルク、長時間の動作、軽量設計を実現しながら、優れた制御性能を維持することが求められます。 これらを実現するには、効率的なモータ動作、高度な制御アルゴリズム、およびコンパクトでコスト重視のシステムへの緊密な統合が不可欠です。 ルネサスのモータ制御MCUと開発ツールは、モータソフトウェアの開発、チューニング、解析を効率化し、より高効率な工具設計を支援します。
電動工具およびガーデン機器は、コードレス化への移行やコネクテッド機能と使いやすさに対する要求の高まりを背景に、より高い性能、優れた効率性、そして高度なインテリジェンスの実現に向けて進化しています。 ルネサスは、高度なモータ制御、ワイヤレスコネクティビティ、最適化された電源設計、バッテリおよび充電技術を組み合わせた組み込みソリューションにより、この変革を支援します。 手持ち式電動工具や屋外&ガーデン機器から、バッテリプラットフォームや充電システムに至るまで、ルネサスの技術は信頼性の高い動作、高度な機能、柔軟なシステム設計を実現し、次世代ツールプラットフォームの開発加速に貢献します。
高精度なトルク制御と速度制御により、スムーズで静かかつ高効率な工具動作を実現します。 高度なモータ制御技術が振動や発熱を抑制し、効率向上、バッテリ駆動時間の延長、そして過酷な使用環境における耐久性向上を実現します。
センシング、プロセッシング、ワイヤレスコネクティビティを統合し、コネクテッドなエコシステムを実現します。 リアルタイムモニタリングにより、予知保全、資産追跡、性能最適化を可能にし、使いやすさ、信頼性、およびシステム制御性の向上に貢献します。
最適化された電力変換と内蔵ドライバにより、コンパクトで高性能な工具設計を実現します。 高効率動作により発熱および電力損失を低減し、さまざまな動作条件下でも安定した出力を維持しながら、小型化を実現します。
拡張性の高い電源アーキテクチャにより、柔軟なコードレスおよびバッテリ駆動プラットフォームを実現します。 システムレベルの電源管理によってエネルギー利用効率を向上させ、充電時間を短縮するとともに、要件の進化に応じた大容量・高電圧設計への対応を可能にします。
評価キット、開発ツール、各種リソースを活用して、電動工具のセットアップ、設定、チューニングを効率的に進めることができます。
評価プラットフォームとシステムレベル設計を活用し、コード付き/コードレス電動工具向けの給電・充電・バッテリーマネジメントアーキテクチャを効率的に検討します。
各種キットを活用して、モータのセットアップ、制御、および性能評価を効率化し、さまざまな工具アプリケーションにおける開発を加速します。
IDEやモデルベース設計プラットフォームを活用して、システム全体の開発およびプロトタイピングを効率化できます。

高出力バッテリー駆動システムの開発を、柔軟性の高い100W USB-C® Power Deliveryリファレンスデザインで加速できます。2~7セルのリチウムイオン電池構成に対応し、シンク専用動作またはパワーバンク動作をサポートするとともに、ソフトウェアで充電設定を柔軟に構成可能です。これにより、高効率で信頼性の高いUSB PD対応バッテリーシステムを設計するための、シンプルで使いやすい開発プラットフォームを提供します。
コードレス工具には、高いトルク、長時間の動作、軽量設計を実現しながら、優れた制御性能を維持することが求められます。 これらを実現するには、効率的なモータ動作、高度な制御アルゴリズム、およびコンパクトでコスト重視のシステムへの緊密な統合が不可欠です。 ルネサスのモータ制御MCUと開発ツールは、モータソフトウェアの開発、チューニング、解析を効率化し、より高効率な工具設計を支援します。

電動工具は、作業現場や工具資産全体における追跡、監視、遠隔管理を可能にするコネクテッドシステムへと進化しています。 資産追跡や保守監視のためのセキュアで低消費電力なコネクティビティの実現には、消費電力、システム統合、拡張性に関する課題が伴います。 ルネサスのワイヤレスおよび位置情報技術は、効率的な追跡、セキュアな接続、およびコネクテッドな工具エコシステム全体にわたるリアルタイムの可視化を実現します。

電動工具は、性能の最適化とユーザーエクスペリエンスの向上を実現するインテリジェント機能を搭載する方向へと進化しています。 適応型モータ制御や異常検知などの機能により、負荷条件に応じた動作の最適化や使用中の潜在的な問題の検出が可能になります。 これらの機能には、リアルタイムデータ処理とセンシングおよび解析機能の効率的な統合が必要です。 ルネサスの組み込み処理プラットフォームとAIツールは、インテリジェントなシステム動作を実現し、データに基づく洞察を提供することで、性能と信頼性の向上に貢献します。

コードレス電動工具の普及が進むにつれ、生産性を維持するため、充電時間の短縮と充電の簡素化がますます重要になっています。 さまざまな工具において高速・高出力充電を実現するには、電力供給、インタフェースの標準化、およびシステムの複雑化といった課題を伴います。 ルネサスの充電および電源ソリューションは、柔軟な高出力設計を可能にし、システム統合を容易にし、全体的な使いやすさを向上させます。








Watch this demo of our Chainsaw System, showcasing its ability to handle rapidly changing loads with precision. This system features sensorless BLDC and Field-Oriented Control (FOC) with Flux + HFI, enabling zero-speed startup, high torque at low speeds, and smooth, quiet operation. Designed for motors up to 54V/70A (peak) and tested on real chainsaws, it offers a turnkey system with available design files—accelerating product development and market entry.
See how this reliable, cost-efficient system enhances chainsaw performance, even in the toughest environments.
ブログ 2025年7月9日 |
ブログ 2025年2月4日 |
ブログ 2024年7月30日 |