RL78/F15 ターゲットボード
RL78/F15ターゲットボードは、E2オンチップデバッギングエミュレータと接続して使用可能なCPUボードで、ターゲットMCUの評価を容易に行うことができます。
車載用マイコンRL78/F15は高性能かつ同クラス最小の低消費電力を実現するRL78コアを搭載し、高速オンチップオシレータにより32 MHz動作を実現できます。モータコントロール用のタイマRD、 D/Aコンバータおよびコンパレータにより、多様なモータ制御が可能です。 RL78/F14とのピン互換、ソフトウェア互換がありますので、容易に拡張可能です。 また24MHzで125 ℃の高温動作が可能で、RAMのECC、スタックポインタモニタ、A/Dコンバータ テスト機能などを搭載し、機能安全もサポートします。 48ピンから144ピン、128 KBから512 KBのフラッシュメモリ、LIN、2チャネルのCAN、IEBusコン トローラなどの車載通信機能の幅広い製品ラインアップにより、コスト競争力が強く要求される DCまたはBLDCモータ制御、HVAC、照明などの多種の車体制御用アプリケーションに最適です。
暗号ライブラリ
ソフトウェア処理を行うルネサスマイコン用ライブラリをご用意しています。
※RL78/F2xに搭載されたハードウェアアクセラレータによる高速暗号処理を行うドライバについてはNDA締結後の提供となります。
種類 | 機能概要 | ターゲットデバイス | 対応コンパイラ |
---|---|---|---|
ハッシュ関数ライブラリ | SHA-256/384/512。 簡単に使用可能なように初期値設定やパディングデータの付加をライブラリ内で処理。 |
RL78/Fxシリーズ | CC-RL, IAR |
RSAライブラリ | 最大データ長 3072ビット。 署名生成/検証方式 RSASSA-PKCS1-V1_5べき乗剰余演算 |
RL78/Fxシリーズ | CC-RL, IAR |
入手方法:ダウンロード未対応の暗号ライブラリは、ルネサスマイコンをご採用/ご採用予定のお客様に提供させていただいています。お取引のあるルネサスエレクトロニクス営業窓口にお問い合わせください。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
データフラッシュライブラリ データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
コードフラッシュライブラリ コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
AP4, Applilet 他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
|
Code Generator | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
7 items
|
RL78/F15ターゲットボードは、E2オンチップデバッギングエミュレータと接続して使用可能なCPUボードで、ターゲットMCUの評価を容易に行うことができます。
RL78/F15のスターターキットには、RL78/F15のターゲットボード「Y-QB-R5F113TL-TB-V2」と、ルネサスエレクトロニクスのプログラミング機能付きオンチップデバッグエミュレータ「 E2 Lite」がセットとなっています。
このランディングページで入手可能なソフトウェアとともに...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
Program Memory (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
Bit Size |
CPU |
Data Flash (KB) |
Supply Voltage (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
RTC |
LVD |
DMA |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
DAC |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
Human Machine Interface |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||
R5F113GLCLFB#35 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 512 | 32 | 48 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 3.677 | Get Samples, | ||
R5F113PLCLFB#35 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 512 | 32 | 100 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 86 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 5.321 | Get Samples, | ||
N/A | 384 | 26 | 48 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
N/A | 512 | 32 | 48 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
N/A | 192 | 16 | 144 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 8 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
N/A | 256 | 20 | 144 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 8 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
N/A | 384 | 26 | 144 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
N/A | 384 | 26 | 144 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 5.566 | ||||
R5F113GKLNA#G5 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 384 | 26 | 48 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 6.016 | |||
R5F113GLLNA#G5 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 512 | 32 | 48 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 5.372 | Get Samples, | ||
N/A | 128 | 10 | 144 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 8 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
R5F113THLFB#H5 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 192 | 16 | 144 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 8 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 5.504 | |||
N/A | 256 | 20 | 144 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 8 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
R5F113TKLFB#H5 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 384 | 26 | 144 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 5.504 | |||
N/A | 512 | 32 | 144 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 5.809 | ||||
N/A | 384 | 26 | 48 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
R5F113GLKNA#G5 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 512 | 32 | 48 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 5.645 | |||
R5F113TGLFB#H5 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 128 | 10 | 144 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 8 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 5.504 | |||
N/A | 192 | 16 | 144 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 8 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
R5F113TJLFB#H5 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 256 | 20 | 144 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 8 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | ||||
N/A | 384 | 26 | 144 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
R5F113TLLFB#H5 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 512 | 32 | 144 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 5.504 | Get Samples, | ||
N/A | 384 | 26 | 48 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
N/A | 512 | 32 | 48 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
N/A | 128 | 10 | 144 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 8 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
N/A | 128 | 10 | 144 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 8 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 6.888 | ||||
N/A | 192 | 16 | 144 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 8 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
N/A | 256 | 20 | 144 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 8 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 5.566 | ||||
R5F113TLKFB#H5 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 512 | 32 | 144 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 5.762 | |||
N/A | 512 | 32 | 144 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 130 | 16-bit x 27-ch | 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 5.566 | ||||
N/A | 384 | 26 | 48 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
N/A | 384 | 26 | 48 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
R5F113GKCLFB#15 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 384 | 26 | 48 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 3.907 | |||
N/A | 384 | 26 | 48 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
R5F113GLCKFB#15 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 512 | 32 | 48 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 4.079 | |||
N/A | 512 | 32 | 48 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
R5F113GLCLFB#15 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 512 | 32 | 48 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 3.907 | |||
N/A | 512 | 32 | 48 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 38 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
N/A | 384 | 26 | 64 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 52 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 20-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
N/A | 384 | 26 | 64 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 52 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 20-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
R5F113LKCLFB#15 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 384 | 26 | 64 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 52 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 20-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 4.519 | |||
N/A | 384 | 26 | 64 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 52 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 20-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 4.264 | ||||
R5F113LLCKFB#15 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 512 | 32 | 64 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 52 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 20-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 5.399 | |||
N/A | 512 | 32 | 64 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 52 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 20-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
R5F113LLCLFB#15 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 512 | 32 | 64 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 52 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 20-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 5.154 | |||
R5F113LLCLFB#55 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 512 | 32 | 64 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 52 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 20-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 4.554 | Get Samples, | ||
N/A | 384 | 26 | 80 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 68 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 25-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
N/A | 384 | 26 | 80 | -40 to 125°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 24 | はい | はい | Yes | 68 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 25-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | |||||
R5F113MKCLFB#15 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 384 | 26 | 80 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 68 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 25-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 4.918 | |||
N/A | 384 | 26 | 80 | -40 to 105°C | 16 | RL78 | 16 | 2.7 - 5.5 | 32 | はい | はい | Yes | 68 | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 25-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | 3 | 4.902 |