メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 超低オン抵抗RDS(on) = 最大4.8mΩ(VGS = 10V、ID = 25A)
  • 非ロジックレベル駆動型
  • 車載用に設計され、AEC-Q101認定済み

説明

NP50N04YUKは大電流スイッチングアプリケーション向けに設計されたNチャネルMOS電界効果トランジスタです。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSO8-FL 5x6 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)40
ID (A)50
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)4.8
Pch (W)97
Ciss (Typical) (pF)2100
Qg typ (nC)38
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
HSON5 x 5 x 1.458

アプリケーション・ブロック図

Fail-safe Electro-Mechanical Braking (EMB) block diagram showing an ASIL-ready wheel end actuator with redundant power and communication interfaces, integrated motor control, and fail-safe brake actuation.
Electro-Mechanical Braking (EMB) Fail-Safe System
ASIL-ready EMB wheel end actuator featuring fail-safe operation, redundant interfaces, and integrated motor control.
Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System Block Diagram
車載システム向けモニタリング機能拡張
自動車システムにモータ監視および保護機能を搭載するためのコンパクトなCMICベースのシステム。

適用されたフィルター