メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RL78/F15ターゲットボードは、E2オンチップデバッギングエミュレータと接続して使用可能なCPUボードで、ターゲットMCUの評価を容易に行うことができます。

特長

  • RL78/F15を搭載 – 144ピンQFP、512KBフラッシュ - R5F113TL
  • 4MHzの共振器と32.768kHzの共振器を搭載
  • ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を装備
  • フラッシュメモリ書き込みとオンチップデバッグの両方に対応 (TOOL0ピン使用)
  • 拡張可能。周辺基板コネクタには、マイクロコントローラピンが装備されています

使用製品

サンプル&ご購入

Y-QB-R5F113TL-TB-V2

アクティブ
Pb (Lead) Free:No

アプリケーション・ブロック図

Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System Block Diagram
車載システム向けモニタリング機能拡張
自動車システムにモータ監視および保護機能を搭載するためのコンパクトなCMICベースのシステム。
Power Distribution Box Block Diagram
ソリッドステート車載配電モジュール
ソリッドステートパワーモジュールは、IPD保護と制御を備えた安全でコンパクトな車載ネットワークを実現します。

ビデオ&トレーニング

リソース

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。