メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

モータドライブ

完全、スケーラブルかつ効率的なモータドライブソリューション

ルネサスは、産業オートメーションやロボットからHVAC、白物家電、eモビリティに至るまで、幅広いアプリケーションに対応する高精度、高効率、スケーラブルなモータドライブソリューションを提供します。 MCU、MPU、アナログ/電源デバイス、モータ制御アルゴリズムの包括的なポートフォリオにより、開発者は最適なモータ性能、エネルギ効率、安全性を実現する高度に統合されたシステムを設計することができます。

完全なシステムソリューション

ルネサスは、ハードウェア(MCU/MPU、PMIC、ゲートドライバ)をMotor Workbench、評価キット、リファレンスデザイン、Winning Combosなどのソフトウェアとバンドルして提供し、開発サイクルを加速します。

スケーラブルなポートフォリオ

低電圧から高電圧モータ(BLDC、PMSM、ステッパ)まで幅広いMCU/MPUをカバーし、スケーラブルなハードウェアキットとターゲットリファレンスデザインでサポートします。

高効率、低損失設計

効率的なアナログICとパワーIC(ゲートドライバ、AFE、デルタシグマADC)を組み合わせて損失と熱を低減し、熱性能とシステム全体の効率を改善します。

機能安全とリアルタイム制御対応

デュアルコアMPU、IEC 61508認証、セーフティソフトウェアパッケージ、リアルタイム産業用モータドライブシステム向けの堅牢な周辺機器サポートを備えた安全対応アーキテクチャです。

モータドライブ アプリケーション

ビデオ&トレーニング