手離れの良いイノベーションの実現
RAマイクロコントローラキットにより、RA MCUグループの各機能の評価が簡便となり、洗練されたIoTや組み込みシステムのアプリケーション開発が可能となります。
このキットは標準化と柔軟性という他に類を見ないコンビネーションを持つ、新しいアーキテクチャを採用しています。このキットデザインにより、学習曲線を短縮し、開発を加速させることが可能となり、差別化されたイノベーションや製品の早期市場投入のための時間の確保ができる様になります。豊富な機能に加えて、人気の高いエコシステムのアドオンを利用することで、ハイレベルのアイデアを実現することができます。

イノベーションへの対応
標準化と柔軟性の素晴らしい組み合わせにより、学習曲線を短縮し、さらには、市場投入までの時間の短縮が可能となります。

エコシステムへの対応
機能を自由に拡張し、人気のあるエコシステムの中から数百ものサードパーティアドオンを選択できます。

世界への対応
多くの国際規格に準拠しています。英語と日本語のドキュメントを用意しています。

ご満足いただけます!
他に類を見ない体系的かつ方法論的なアプローチとイノベーションの経験値を基に、当て推量を排除して開発を開始できます。
他社との差別化
RAマイクロコントローラキットのポートフォリオは、機能評価、スタートアップリファレンス、プロトタイピング、概念実証、ソリューションデモ、研究、学術など、さまざまなユースケースに対応する多様なキットで構成されています。 キットの製品ページでは、各キットの特長をご紹介しているほか、ユーザーマニュアル、クイックスタートガイド、デザインパッケージ、サンプルプロジェクトなどがダウンロードできます。また、お好みのキットの大手ディストリビュータへの発注が可能です。
RA8シリーズ | RA6シリーズ | RA4シリーズ | RA2シリーズ | RA0シリーズ | |
|---|---|---|---|---|---|
Fast Prototyping Board(FPB)
| FPB-RA8E1 | FPB-RA6E1 FPB-RA6E2 FPB-RA6T3 | FPB-RA4E1 FPB-RA4E2 FPB-RA4T1 | FPB-RA2E1 FPB-RA2E2 FPB-RA2E3 FPB-RA2T1 | FPB-RA0E1 FPB-RA0E2 FPB-RA0L1 |
評価キット(EK)
| EK-RA8D1 EK-RA8D2 EK-RA8E2 EK-RA8M1 EK-RA8M2 EK-RA8P1 | EK-RA6E2 EK-RA6M1 EK-RA6M2 EK-RA6M3 EK-RA6M3G EK-RA6M4 EK-RA6M5 | EK-RA4C1 EK-RA4E2 EK-RA4L1 EK-RA4M1 EK-RA4M2 EK-RA4M3 EK-RA4W1 | EK-RA2A1 EK-RA2A2 EK-RA2E1 EK-RA2E2 EK-RA2L1 EK-RA2L2 | |
アプリケーション専用キット
| Motor RA8T1 Voice RA8M1 AI RA8D1 | Cloud RA6M5 Motor RA6T3 Motor RA6T2 Motor RA6T1 Touch RA6M2 Voice RA6E1 AI RA6M3 | Motor RA4T1 Voice RA4E1 AI RA4E1 Touch RA4L1 | Touch RA2L1 Voice RA2L1 Motor RA2T1 | Touch RA0L1 |
サードパーティ/パートナーキット
| M13-RA6M3-EK | Mikroe RA4M1 Clicker |
関連情報
以下のリソースを参照し、詳細を学び、サポートを受け、フィードバックをご提供ください。
ビデオ
RA2ファミリを初めて使用するユーザーを対象に、開発環境のインストール、プロジェクトの生成、Fast Prototyping Board を用いた基本動作の確認までを分かりやすく解説します。RA2ファミリにおいて J-Link ARM または E2 Lite (ARM) のオンボードデバッガを備えたボードを使用し、新規開発者が迅速かつ安心して開発を始められるよう支援します。