メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

説明

MCK-RX14Tは永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RX14Tを用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。

同梱物

  • RX14T CPUボード (MCB-RX14T)
  • インバータボード (MCI-LV-1)
  • 通信ボード (MC-COM)
  • 永久磁石同期モータ
  • アクセサリ (ケーブル、スペーサなど)

特長

  • CPUボードにはモータ制御MCUとしてRX14Tを搭載
  • 3相BLDCモータ用インバータボード(定格48V/10A)
  • RX14Tのフラッシュプログラミング用オンボードデバッガ搭載
  • 1シャント/3シャント電流検出対応
  • 過電流検知機能搭載
  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
  • モータ制御開発支援ツール用の通信ボードを使ってPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能
  • ホールセンサ、エンコーダ入力対応

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。