概要
MCB-RX14Tは、48MHzエントリーレベル32ビットMCU RX14Tを搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX14Tを使ったモータ制御が簡単に実現可能です。対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。
特長
- モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
- オンボードデバッガ回路搭載
- 2モータ制御対応
- Pmod™コネクタ(x1), Pmodコネクタ用スルーホール(x1)
アプリケーション
モータ制御サンプル&ご購入
RTK0EMXH30C00000BJ
アクティブ拡張ハードウェア
Renesas Flexible Motor Control Inverter Board – Low Voltage 48V/10A for Three-Phase BLDC/PMSM Motor
MCI-LV-1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができるインバータボードです。対応するCPUボードと組み合わせて使うことで、モータ制御評価をすぐに始めることができます。
Renesas Flexible Motor Control Communication Board
Renesas Flexible Motor Control Inverter Board for 100V/200V Three-Phase BLDC/Induction Motor
高電圧(100V/200V)のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
Flexible Motor Control Inverter Board for Three-Phase BLDC/Induction Motor for Industrial Application, 200-240VAC 3PH Input
高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
本製品は入力電圧として3 相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。
Flexible Motor Control Inverter Board for Three-Phase BLDC/Induction Motor for Industrial Application, 200-240VAC 1PH Input
高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
本製品は入力電圧として単相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。
Renesas Flexible Motor Control Kit for RX14T MCU Group
MCK-RX14Tは永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RX14Tを用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。
同梱物
- RX14T CPUボード (MCB-RX14T)
- インバータボード (MCI-LV-1)
- 通信ボード (MC-COM)
- 永久磁石同期モータ
- アクセサリ (ケーブル、スペーサなど)
ビデオ&トレーニング
RX14Tは、エントリークラス向けに最適化されたモータ制御用マイコンで、RX13T/RX23Tから性能と機能を大きく強化しています。本動画では、48MHz動作のRXv2コア、TFUによる三角関数演算の高速化、2ユニット構成の高速12bit ADC、高精度PGA、豊富なタイマ、拡張されたGPIO、小型パッケージ展開など、モータ制御に必要なポイントをわかりやすく紹介します。コスト重視のシステムから高性能要求まで対応可能なRX14Tの魅力を短時間で理解できる内容です。