メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

スマートサーモスタット

概要

説明

シンプルなスマートサーモスタットプラットフォームの需要は、IoT対応のHVACシステムの台頭により高まっています。 このシステムは、家庭用サーモスタットの標準機能を実装しながら、HVACシステムと部屋の状態をリモートで監視するためのIoT機能を追加します。 これらの機能強化により、住宅スペースと産業スペースの両方での採用が増加しています。

このシステムのメリット:

  • シグマデルタADCを搭載したMCUにより、エネルギ測定が可能です。
  • デュアルバンクフラッシュメモリは、外出先でのソフトウェアアップデートをサポートします。
  • スマートコネクティビティ向けの認定済み超低電力Wi-Fiモジュールは、設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮します。
  • QuickConnect IoT Pmod™ボードを搭載したMCU評価ボードにより、迅速なプロトタイピングが容易になります。

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4AS065AS065AS065FlybackFlybackFlybackLDOLDOLDOTemperature & Humidity SensorTemperature & Humidity SensorTemperature & Humidity SensorWi-FiWi-FiWi-FiRS-485 TransceiversRS-485 TransceiversRS-485 TransceiversMotion SensorMotion SensorMotion SensorLCD DisplayLCD DisplayLCD DisplayAC Current SensorAC Current SensorAC Current SensorBattery Li-ion.154Sheet.25Sheet.26Sheet.27Sheet.28Sheet.29Sheet.30Sheet.31Ground (earth)Sheet.39Sheet.40Sheet.41Sheet.42AC Power SourceSheet.45Alternating CurrentSheet.47Sheet.48Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Connector 1.158Connector 1.158.57Sheet.58Sheet.59PhasePhasePhase NeutralNeutralNeutralAC SupplyAC SupplyAC SupplySheet.6312V12V12VSheet.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Connector 1.158.72Sheet.73Sheet.74Connector 1.75Sheet.76Sheet.77Sheet.783.3V3.3V3.3VSheet.80 3.3V3.3V3.3V 2 222Sheet.84 3.3V3.3V3.3V 3.3V3.3V3.3V 2 222Sheet.89 2 222Sheet.92Vertical Wire Bundle.93 222Sheet.95Sheet.96RS485RS-485RS-485Sheet.98 PhasePhasePhase NeutralNeutralNeutralMCUMCUMCUMCU24bit DSAD24bit DSAD24bit DSADVDDVDDVDDI2CI2CI2CUARTUARTUART UARTUARTUARTI2CI2CI2CLCDCLCDCLCDCRTCRTCRTC
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。