メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

このリファレンス・デザインは、Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、LTE+GPS などのさまざまなワイヤレスモジュールを統合し、コネクテッドビークル向けの強力なソリューションを提供します。 自動車業界がコネクティビティの向上に向けて進化する中、このテレマティクスユニットは、既存の電子制御ユニット(ECU)を簡単にアップグレードしてシームレスなクラウド接続を実現することを可能にします。 自動車以外にも、IoTアプリケーション向けの産業用システムを強化することができます。

特長

  • ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)の実装を容易にし、あらゆるECUのOTA(Over-The-Air)アップグレードを実現
  • 自動車クラスタをコネクテッドクラスタに変換し、パフォーマンスを向上させます
  • 業界をリードするエネルギ効率のBluetooth LEおよびWi-Fiモジュールを利用し、消費電力を削減

使用製品

ISL78206
40V 2.5A Buck Controller with Integrated High-Side MOSFET
ISL78310
High Performance 1A LDO

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) AS049-1-REIN-WCU-V1で利用可能なラボ

アプリケーション・ブロック図

Wireless Telematics Unit Block Diagram
車両コネクティビティ用ワイヤレステレマティクスユニット
高度なテレマティクスシステムにより、シームレスな接続、NFC統合、OTAアップグレード、エネルギ効率化が可能になります。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。