概要
DA14535ドータボードは、半導体DA14535 SmartBond TINY™モジュールを内蔵しています。 DA14535 SmartBond TINYモジュールドーターボードには、MikroBUS™モジュールを実装する機能があります。 このドータボードの目的は、ユーザに以下の機能を提供することです。
- UARTまたはJTAG経由でSmartBond TINYモジュールにアクセス
- MikroBUSモジュールの接続
- 汎用LEDへのユーザーアクセス
- ユーザーアクセス汎用ボタン
- リセットボタン
- 全出力信号のテストポイント
- Stand-Alone動作
DA14535 SmartBond TINYモジュールは、最小かつ最低消費電力のBluetooth® 5.3システムオンチップをベースにしており、統合モジュールに DA14535 システムオンチップ(SoC)の利点をもたらします。 Bluetoothアプリケーションを構築するには、電源とプリント基板が必要です。
特長
- 32MHz水晶振動子
- RFマッチングおよび組込みプリントアンテナ
- CR2032バッテリクリップ用PCBプレースホルダ
- RF同軸コネクタ用PCBプレースホルダ
- 32kHz水晶振動子用PCBプレースホルダ
- 代替フラッシュIC用PCBプレースホルダ
使用製品

サンプル&ご購入
DA14535MOD-00F1DB-P
アクティブ| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| Pkg. Type: | MODULE |
| Carrier Type: | Box |
| Assembly Location: | GERMANY |
拡張ハードウェア
SmartBond DA14535 Bluetooth 低エネルギー 5.3 SoC 開発キット Pro ドーターボード
DA14535-00FXDB-Pは、 DA14535-00FXDEVKT-P開発キットで使用するドーターボードです。 ドータボードは、DA14535-00FXDEVKT-Pのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、 DA14535-00000FX Bluetooth® Low Energy (LE) システムオンチップ (SoC) が実装されています。
SmartBond TINY DA14535 Bluetooth Low Energy 5.3 SoC 開発キット Pro
SmartBond TINY DA14535 Bluetooth Low Energy 5.3 SoC USB開発キット
SmartBond TINY DA14535MOD Bluetooth Low Energy 5.3 モジュール開発キット Pro
DA14535 SmartBond TINY™モジュール用のDA14535MOD-00DEVKT-P Bluetooth® Low Energy 開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、3つのモジュールサンプル、およびケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に使用されます。
DA14535ドータボードは、半導体DA14535 SmartBond TINY™モジュールを内蔵しています。 DA14535 SmartBond TINY™ モジュールドーターボードは、MikroBUS™モジュールを実装することが可能です。... 続きを読む