メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

DA14535-00FXDB-Pは、 DA14535-00FXDEVKT-P開発キットで使用するドーターボードです。 ドータボードは、DA14535-00FXDEVKT-Pのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、 DA14535-00000FX Bluetooth® Low Energy (LE) システムオンチップ (SoC) が実装されています。

特長

  • 32MHz水晶振動子は105°C動作用に規定
  • RFマッチングおよび組込みプリントアンテナ
  • CR2032バッテリクリップ用PCBプレースホルダ
  • RF同軸コネクタ用PCBプレースホルダ
  • 32kHz水晶振動子用PCBプレースホルダ
  • 代替フラッシュIC用PCBプレースホルダ

使用製品

サンプル&ご購入

DA14535 Daughterboard

DA14535-00FXDB-P

アクティブ
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $14.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SmartBond TINY DA14535 Bluetooth Low Energy 5.3 SoC 開発キット Pro

DA14535-00FXDEVKT-P アクティブ

DA14535 SmartBond TINY™ SoC用のDA14535-00FXDEVKT-P Bluetooth® Low Energy 開発キット Proには、マザーボード、ドーターボード、およびケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定を目的としています。

このキットは、ソフトウェア開発、DA14535 SDKを使用したJTAGまたはUART経由のDA14535プログラミング、RF特性評価、およびハードウェアプロトタイピングの機能をユーザーに提供します。 また、PMM2電力測定、2つの補助電圧/電流測定チャネル... 続きを読む

SmartBond TINY DA14535 Bluetooth Low Energy 5.3 SoC USB開発キット

DA14535-00FXDEVKT-U アクティブ

DA14535-00FXDEVKT-Uは、DA14535 SmartBond TINY™ SoC用のBluetooth®Low Energy USBソフトウェア開発キットです。 これにより、小型でポータブルなフォーム・ファクタでアプリケーションを開発するためのあらゆる柔軟性を提供します。

このキットは、基本的な機能を備えた低価格の開発ボードを提供します。 開発キットは1つのPCBに実装されています。 この費用対効果の高いUSBキットはユーザに以下の機能を提供します

SmartBond TINY DA14535MOD Bluetooth Low Energy 5.3 モジュール開発キット Pro

DA14535MOD-00DEVKT-P アクティブ

DA14535 SmartBond TINY™モジュール用のDA14535MOD-00DEVKT-P Bluetooth® Low Energy 開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、3つのモジュールサンプル、およびケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に使用されます。

DA14535ドータボードは、半導体DA14535 SmartBond TINY™モジュールを内蔵しています。 DA14535 SmartBond TINY™ モジュールドーターボードは、MikroBUS™モジュールを実装することが可能です。... 続きを読む

SmartBond TINY DA14535MOD Bluetooth Low Energy 5.3モジュール開発キット Proドーターボード

DA14535MOD-00F1DB-P アクティブ

DA14535ドータボードは、半導体DA14535 SmartBond TINY™モジュールを内蔵しています。 DA14535 SmartBond TINYモジュールドーターボードには、MikroBUS™モジュールを実装する機能があります。 このドータボードの目的は、ユーザに以下の機能を提供することです。

  • UARTまたはJTAG経由でSmartBond TINYモジュールにアクセス
  • MikroBUSモジュールの接続
  • 汎用LEDへのユーザーアクセス
  • ユーザーアクセス汎用ボタン
  • リセットボタン
  • 全出力信号のテストポイント
  • Stand-Alone動作

DA14535 SmartBond TINYモジュールは... 続きを読む

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。