メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Universally compatible pin out and command set
  • 60x faster Erase operation
  • Optimized for fast Read and lowest energy usage.
  • Low Sleep power for bootloader tasks
  • Continuous read, wrap and burst modes for XiP
  • Standard block architecture with added 256-byte page erase for energy efficient Data Logging
  • Eliminate MCU poling and reduce overhead with auto-alert Active Interrupt

説明

The AT25EU0041A is the lowest energy member of our System Enhancing class of code and data storage solutions designed for all system memory tasks including boot/code shadowing and small byte load updates. It is universally compatible and combines low power with faster Read performance to save more than 70% energy.

パラメータ

属性値
Memory ClassUltra-Low Energy
Memory Density4
Operating Voltage Range (V)1.65 - 3.6
Speed108 MHz
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.1
Read Current (mA)1.2
Key Benefit90% energy savings

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN2 x 380.5
SOIC-N3.81 x 4.8081.27

アプリケーション・ブロック図

Essential thermostat with core functionality block diagram features an MCU, wireless connectivity, NFC reader, and relay control.
ミッドレンジのサーモスタット
Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。
Automatic pet door and tracking system block diagram featuring Wi-Fi and Bluetooth Low Energy connectivity, versatile HMI, mixed-signal ICs, and NFC.
自動ペット用ドア&トラッキングシステム
近接検知による自動入室と迷子ペットの追跡を可能にするタグシステムを備えたスマートペット用ドア
Interactive block diagram of the NFC-rechargeable user badge compatible with Renesas' Universal Bluetooth Low Energy Angle of Arrival Locator.
アクセスおよび追跡のためのユーザーバッジ
安全なアクセスと人員の安全のためのリアルタイムトラッキング機能付き充電式ユーザーバッジ。
Single Antenna Proximity and Tracking Tag Block Diagram
測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ
高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。

その他アプリケーション

  • Small coin cell applications
  • Low-power Read
  • Low-energy Fast Erase
  • Boot/Code shadow memory
  • Fast low-power Read
  • 100nA Deep Power Down
  • Simple event/data logging applications
  • Fast Erase
  • Page Erase
  • Low-energy Erase and Program

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Sample CatalogCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of Assembly
AT25EU0041A-MAHN-TActive2033 AprIn StockDFN1ku | $0.19<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel1TAIWAN
AT25EU0041A-MAUN-TActive2033 JanIn StockDFN1ku | $0.165<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel3CHINA
AT25EU0041A-SSHN-BActive2033 AprOut of StockDFN1ku | $0.19<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tube1PHILIPPINES
AT25EU0041A-SSHN-TActive2033 AprIn StockDFN1ku | $0.19<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel1PHILIPPINES
AT25EU0041A-SSUN-TActive2033 JanIn StockDFN1ku | $0.174<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel3CHINA

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

ニュース&ブログ

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。