概要
DA14535 SmartBond TINY™ SoC用のDA14535-00FXDEVKT-P Bluetooth® Low Energy 開発キット Proには、マザーボード、ドーターボード、およびケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定を目的としています。
このキットは、ソフトウェア開発、DA14535 SDKを使用したJTAGまたはUART経由のDA14535プログラミング、RF特性評価、およびハードウェアプロトタイピングの機能をユーザーに提供します。 また、PMM2電力測定、2つの補助電圧/電流測定チャネル、0.9Vから5Vの範囲の8つのデジタル入力の監視、およびMikroBUS™モジュールへの接続もサポートしています。
このDA14535は、Arm® Cortex® M0+、64kBのRAM、および105°Cでの動作が規定されている12kBのOTPを搭載した超低消費電力Bluetooth 5.3 SoCです。 DA14535は DA14531の拡張版です。 DA14535は24ピンのFCGQFNパッケージで提供されます。
特長
- マザーボード、システムオンチップ(SoC)ドーターボード、USBケーブル、クイックスタートガイド
- 簡単に着脱できるドーターボード
- 電力測定モジュールを搭載
- USBバスパワーから給電可能
- DC/DC降圧または低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)モード動作
- MikroBUS™およびPmod™ヘッダ
- SEGGER J-Linkデバッガ
使用製品

サンプル&ご購入
DA14535-00FXDEVKT-P
アクティブ| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| Carrier Type: | Box |
| Assembly Location: | GERMANY |
拡張ハードウェア
SmartBond DA14535 Bluetooth 低エネルギー 5.3 SoC 開発キット Pro ドーターボード
DA14535-00FXDB-Pは、 DA14535-00FXDEVKT-P開発キットで使用するドーターボードです。 ドータボードは、DA14535-00FXDEVKT-Pのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、 DA14535-00000FX Bluetooth® Low Energy (LE) システムオンチップ (SoC) が実装されています。
SmartBond TINY DA14535 Bluetooth Low Energy 5.3 SoC USB開発キット
SmartBond TINY DA14535MOD Bluetooth Low Energy 5.3 モジュール開発キット Pro
DA14535 SmartBond TINY™モジュール用のDA14535MOD-00DEVKT-P Bluetooth® Low Energy 開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、3つのモジュールサンプル、およびケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に使用されます。
DA14535ドータボードは、半導体DA14535 SmartBond TINY™モジュールを内蔵しています。 DA14535 SmartBond TINY™ モジュールドーターボードは、MikroBUS™モジュールを実装することが可能です。... 続きを読む
SmartBond TINY DA14535MOD Bluetooth Low Energy 5.3モジュール開発キット Proドーターボード
DA14535ドータボードは、半導体DA14535 SmartBond TINY™モジュールを内蔵しています。 DA14535 SmartBond TINYモジュールドーターボードには、MikroBUS™モジュールを実装する機能があります。 このドータボードの目的は、ユーザに以下の機能を提供することです。
- UARTまたはJTAG経由でSmartBond TINYモジュールにアクセス
- MikroBUSモジュールの接続
- 汎用LEDへのユーザーアクセス
- ユーザーアクセス汎用ボタン
- リセットボタン
- 全出力信号のテストポイント
- Stand-Alone動作
DA14535 SmartBond TINYモジュールは... 続きを読む