概要
US159-DA14535EVZ Bluetooth® Low Energy Pmod™ボードを使用すると、Pmod拡張機能を搭載した評価キットまたはマイクロコントローラボードに低電力Bluetooth機能を追加できます。 このボードは、オンボードBluetooth 5.3モジュールに標準のPmod Type 3A(拡張UART)接続を提供します。
US159-DA14535EVZは、タイプ3A Pmodコネクタを備え、世界最小かつ最小の電力Bluetooth 5.3システムオンチップ(SoC)に基づく DA14535 SmartBond TINY™モジュールを組み込んでいます。 US159-DA14535EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、ルネサスのクイックコネクトプラットフォームでIoTシステムを迅速に構築するのに理想的です。
特長
- DA14535 SmartBond TINY™モジュール
- Cortex-M0®+ (16MHzの場合)
- メモリ:64kB RAM、12kB OTP、160kB ROM
- Bluetooth 5.3コア認定
- チップアンテナ内蔵
- ワールドワイド認証
- 電源電圧3.3V
- +4dBmの最大出力電力
- -92.5dBmのレシーバ感度
- 2.7mA Rx (VBAT = 3Vの場合)
- 2.6mA Tx (VBAT = 3Vおよび0dBm)
- 標準化されたタイプ3A Pmod™コネクタで拡張UARTインタフェースをサポート
- オンボードCR1220コイン電池によるオプションのバッテリー動作
- ユーザソフトウェアのデバッグを支援するためのモーメンタリプッシュボタンスイッチ(SW1)
- ユーザソフトウェアのデバッグを支援するLED(D1)
- ソフトウェア開発およびデバッグサポート用の10ピン1.27mmピッチArm® Cortex-Debug®コネクタ(J2)
ボードの比較表を確認して、要件に合ったボードを選択してください。
使用製品

サンプル&ご購入
US159-DA14535EVZ
アクティブ1u | $15.00参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
低消費電力Bluetooth Pmodボード(ルネサスQuickConnect IoT)
US159-DA14531EVZ アクティブ
US159-DA14531EVZ低消費電力Bluetooth® Pmod™モジュールを使用すると、Pmod拡張機能を備えた評価キットまたはマイクロコントローラボードに低電力Bluetooth機能を追加できます。 このボードは、オンボードのBluetooth 5.1モジュール用の標準Pmodタイプ3A(拡張UART)接続を提供します。
US159-DA14531EVZは、タイプ3A Pmod™コネクタを備え、世界最小かつ最低消費電力のBluetooth 5.1システムオンチップに基づく DA14531 SmartBond TINY™モジュールを組み込んでいます。... 続きを読む