メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

DA14535 SmartBond TINY™モジュール用のDA14535MOD-00DEVKT-P Bluetooth® Low Energy 開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、3つのモジュールサンプル、およびケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に使用されます。

DA14535ドータボードは、半導体DA14535 SmartBond TINY™モジュールを内蔵しています。 DA14535 SmartBond TINY™ モジュールドーターボードは、MikroBUS™モジュールを実装することが可能です。 このドータボードの目的は、ユーザに以下の機能を提供することです。

  • UARTまたはJTAG経由でDA14535 SmartBond TINYモジュールへのアクセス
  • MikroBUS™モジュールの接続
  • 汎用LEDへのユーザーアクセス
  • ユーザーアクセス汎用ボタン
  • リセットボタン
  • 全出力信号のテストポイント
  • Stand-Alone動作

DA14535 SmartBond TINY™モジュールは、世界最小かつ最低消費電力のBluetooth 5.3システムオンチップ(SoC)をベースにしており、統合モジュールに DA14535 SoCの利点をもたらします。 電源とプリント基板を用意するだけで、Bluetoothアプリケーションを構築することができます。

特長

  • マザーボード、DA14535MODドーターボード、3つのモジュールサンプル、USBケーブル、およびクイックスタートガイド
  • 電力測定モジュールを搭載
  • 表面実装型アンテナ
  • RFポート出力(コネクタは別売)
  • コイン型電池対応(電池ホルダは別売)
  • MikroBUS™またはPmod™のヘッダ
  • SEGGER J-Linkデバッガ
  • グローバル認定モジュール
  • Bluetooth v5.3に完全準拠

アプリケーション

  • 迅速なボルトオンアップグレードにより、スマートフォンアプリ制御用のBluetooth LEをあらゆる製品に追加
  • 使い捨て用途
  • ビーコン
  • 近接タグとトラッカー
  • 無線センサノード
  • フィットネストラッカー
  • コンシューマーヘルスケア
  • スマートウォッチ
  • ヒューマンインタフェースデバイス
  • おもちゃ
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.82 MB
その他資料 ZIP 45 KB
その他資料 ZIP 201 KB
PCB設計ファイル ZIP 575 KB
PCB設計ファイル ZIP 1.04 MB
PCB設計ファイル ZIP 884 KB
PCB設計ファイル ZIP 4.84 MB
回路図 PDF 174 KB
回路図 PDF 77 KB
9件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SmartBond™ - CodeLess™ AT Commands
The SmartBond™ CodeLess AT Commands platform enables control of the Bluetooth® Low Energy connectivity, sensor read-out and battery check of the device.
IDE and Coding Tool ルネサス
Serial Port Service (SPS)
The Serial Port Service (SPS) emulates serial cable communication.
Emulator ルネサス
SmartBond™ Development Tools
SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
Software Package ルネサス
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
Software Package ルネサス
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE
Bluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite
Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
Software Package ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
7件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 15.70 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
DA14535MOD-00DEVKT-PActive在庫あり1u | $98N/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。