特長
説明
RAA489118は、30V入力と30Vバッテリーをサポートする昇降圧チャージャです。 電動工具、ハンディークリーナー、電動草刈り機、およびパワーバンクの保護機能付き充電を提供し、ノートブックにおける内部システムバスの調整機能を提供します。 USB Power Delivery (USB PD) Extended Power Range (EPR)を含む、USB-Cインターフェースプラットフォームをサポートします。 ルネサスの先進的なR3™技術により、高効率の軽負荷動作と高速過渡応答を実現しています。
充電モードでは、RAA489118は従来のAC/DCチャージャ・アダプタ、USB PDポート、トラベル・アダプタなどの幅広いDC電源からの入力電力を受け入れ、最大30V 7セルのシリアル接続されたバッテリーパックを安全に充電します。 デバイスは、バッテリーのみ、アダプターのみ、または両方を接続した状態で動作できます。 2セルから7セルのバッテリからの入力ポートへの逆降圧、昇圧、または昇降圧動作をサポートします。
このRAA489118は、自律充電、最大出力電圧、アダプタ電流制限などのプログラミング抵抗オプションを提供します。 さらに、シリアル通信を提供し、多くの重要なパラメータをプログラミングしてカスタマイズされたソリューションを提供できます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Topology [Rail 1] | Buck-Boost |
| Input Voltage (Min) (V) | 3.9 |
| Input Voltage (Max) (V) | 30 |
| Input Current Limit Accuracy (% (±)) | 2.2 |
| Battery Charge Voltage | 2-7 cell battery |
| Charging Voltage Accuracy (Max) (±%) | 0.5 |
| Battery Charge Voltage Adjustment | 16mV steps |
| Charge Current Limit Accuracy | ±3.5 (6A) |
| Trickle Charge Current Range | 128mA, 256mA, 512mA, or 1024mA |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 635 - 1000 |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TQFN | 4.0 x 4.0 x 0.70 | 32 | 0.4 |
製品比較
![]() | ![]() | |
| RAA489118 | RAA489108 | |
| Input Voltage (Min) (V) | 3.9 | 3.9 |
| Input Voltage (Max) (V) | 30 | 30 |
| Input Current Limit Accuracy (% (±)) | 2.2 | 2 |
| Battery Charge Voltage | 2-7 cell battery | 2-4 cell battery |
| Charging Voltage Accuracy (Max) (±%) | 0.5 | 0.5 |
| Battery Charge Voltage Adjustment | 16mV steps | 8mV steps |
| Charge Current Limit Accuracy | ±3.5 (6A) | ±2.5 (6A) |
| Trickle Charge Current Range | 128mA, 256mA, 512mA, or 1024mA | 64mA, 128mA, 256mA, or 512mA |
アプリケーション・ブロック図
| 240W USB Type-Cバッテリシステム この柔軟なバッテリシステムは、2~7個のリチウムイオンセル、USB-C充電、パワーバンク機能をサポートします。 | |
| USB PD充電器のバッテリ管理 高効率USB PD充電器バッテリ管理システムは、最大240W、マルチセルパック、燃料計をサポート。 | |
| 100W USB PDバッテリ充電器 100W USB PDプラットフォームは、効率的な充電、安全機能、および電子機器のユーザフレンドリなデザインを提供します。 | |
| クイックチャージ2.0 / 3.0を備えたマルチセルUSB PDパワーバンク 60W超USB PDパワーバンクは、マルチセルセットアップとBluetooth LEモニタリングにより効率的な充電を提供します。 | |
| ターボブースト付きUSB PDアダプタ ハイパワーUSB PDシステムは、20V以上、最大45Wが必要なデバイスに対応し、幅広い互換性を備えています。 |
その他アプリケーション
- 電動工具、ハンディークリーナー、電動草刈り機、ドローンなどで使用される2セルから7セルのバッテリー用のスタンドアロンバッテリー充電
- 2セルから7セルのタブレット、ウルトラブック、ノートブック、パワーバンク、およびバッテリを必要とするUSB-Cインターフェースポータブルデバイスに最適
適用されたフィルター