メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
代替製品
RAJ240057DNP - 2 to 4 Series Li-ion Battery Fuel Gauge IC
  • Notes:RAJ240047DNP is not recommended for new designs.

特長

  • バッテリの容量測定や保護など、バッテリ管理を統合
  • リチウムイオン電池またはリチウムポリマーバッテリを2~4個直列に接続可能
  • 超低消費電力ルネサスRL78 CPUコア
  • 内蔵フラッシュメモリ(ブロック消去/書き込み保護)
    - フラッシュROM:128KB
    - データフラッシュ:4KB
  • 内蔵SRAM:5.5KB
  • 電流積算回路(18bit ΔΣA/D)搭載
  • 15ビットΔΣA/Dコンバータ(外部3ch、内部5ch、簡易温度センサ含む)
  • 充放電電流保護用ハイサイドNch FET制御回路
  • 過電流検出回路(放電短絡電流(2ch)、充放電過電流、ウェイクアップ電流)
  • バッテリ電圧検出回路(4セル)
  • バッテリセル調整回路(4セル)
  • パック+端子電圧検出回路
  • FUSE制御回路
  • MCU内蔵の高速オンチップクロックジェネレータ
  • アナログ・フロントエンド(AFE) オンチップオシレータクロック(4.194MHz)
  • MCU暴走検出回路
  • MCU内蔵ウォッチドッグタイマ
  • シリーズレギュレータ(VREG2:3.3V、VREG1:1.8V)
  • シリーズレギュレータ(VREG2:3.3V、VREG1:1.8V)
  • MCU low power modes : HALT and STOP
  • 高速オンチップクロックオシレータ
    - 高速動作:1~32MHz
    - 低速動作:1~8MHz
  • I/Oポート: 12
    - CMOS入力/出力 6
    - CMOS入力:2
    - Nch オープンドレイン:2
    - 高電圧入力:高電圧入力:1
    - 高電圧出力:1
  • シリアルインタフェース:
    - I2C
    - UART
    - 簡易I2C
  • MCU 16ビットタイマ:5チャネル
  • MCU 12ビットインターバルタイマ:1チャネル
  • アナログ・フロントエンドタイマ(AFE)(設定範囲:125ms~64s)
  • 8ビットPWM信号ジェネレータ
  • インテル®ダイナミック・バッテリパワーテクノロジ対応
  • インピーダンス測定回路
  • オンチップデバッグ機能内蔵
  • セルフプログラミング機能対応
  • 電源電圧 VCC = 4.0~25 V
  • 動作周囲温度 Ta = -20~+85°C
  • パッケージ情報
    プラスチックモールド QFN(4mm x 4mm x 0.95mm)

説明

RAJ240047は、様々なバッテリー残量ゲージの機能を搭載しています。 内蔵のルネサスRL78 CPUコアは、複数の低消費電力モードを持ち、超低消費電力動作で高い性能を実現します。 本製品は、MCUデバイスとアナログ・フロントエンド (AFE)デバイスを1パッケージで提供します。 残量ゲージ制御ファームウェアは内蔵フラッシュメモリに格納され、内蔵アナログ・デジタル回路を制御して、電池の電圧/電流/温度測定、残量推定、過電流/電圧/温度保護などの電池管理動作を実行します。

パラメータ

属性値
Series Cells2 to 4 Cells
Supply Voltage (V)4 - 25
Comm. InterfaceI2C, UART
Flash Memory (KB)128
Charge/Discharge FET ControlHigh Side

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
QFN4 x 4 x 0.9532

アプリケーション・ブロック図

Multi-Cell USB PD Power Bank with Quick Charge 2.0/3.0 Block Diagram
クイックチャージ2.0 / 3.0を備えたマルチセルUSB PDパワーバンク
60W超USB PDパワーバンクは、マルチセルセットアップとBluetooth LEモニタリングにより効率的な充電を提供します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。