GreenPAK™は、不揮発性メモリ(NVM)を搭載したコスト効率の高いプログラマブルデバイスで、幅広い製品ラインアップを備えています。 多くのシステム機能を単一のカスタム回路に統合し、部品点数、基板面積、消費電力を最小限に抑えることが可能です。 GreenPAK DesignerソフトウェアとGreenPAK開発キットを使用すれば、設計者は要求仕様に対応したカスタム回路を数分で作成、プログラムすることができます。