メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ノートブックPC/ラップトップPC/タブレットPC、スマートフォン/ワイヤレスハンドセット、高 解像度デジタルカメラ、セットトップボックスのアプリケーションに最適化
  • 2.0Aに対応しながら45 mΩ RDSON
  • 電源/入力電圧範囲: 1.5 V ≤ VIN ≤ 5.5 V
  • 逆電流/逆電圧保護
  • オンオフ制御:アクティブロー

説明

SLG59M1641Vは、デュアルチャネル、45mΩ PMOS負荷スイッチで、各チャネルで最大2Aの1.5~5.5 V電源レールをスイッチできるように設計されています。 どちらかのチャンネルが有効な場合、逆電圧状態が検出されると、逆電流保護機能によりスイッチが素早く開きます(VOUT > VIN + 50mVの状態でスイッチが開きます)。 また、チャネルのVIN電圧が低すぎる場合、負荷スイッチにはUVLOスレッショルドモニタが内蔵されており、スイッチを保持またはOFFにすることができます。 各負荷スイッチは、低電圧対応CMOS入力で独立に制御されます。 SLG59M1641Vは、-40℃から85℃の範囲で動作するように設計されており、RoHSに準拠した超 小型の1.6mm x 1.0mm STDFNパッケージで提供されます。

パラメータ

属性値
FET Pass Device TypeDual P-Channel
VIN Channel 1 min. (V)1.5
VIN Channel 1 max. (V)5.5
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)3.5
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)5.3
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)1
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)1.7
Input Quiescent Current Channel 2, typ (µA)3.5
Input Quiescent Current Channel 2, max (µA)5.3
Input Quiescent Current when OFF Channel 2, typ (µA)1
Input Quiescent Current when OFF Channel 2, max (µA)1.7
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)45
IDS Channel 1 (A)2
EnableActive Low
Output Voltage Slew Rate set byNo
Discharge CircuitNo
Undervoltage ProtectionYes
Over Voltage ProtectionNo
Power Good (PG), FAULT indicatorNo
Reverse current blockingYes
Reverse voltage detectionYes
Over Current Protection (OCP)No
Short Circuit ProtectionNo
Over Temperature Protection (OTP)No
Current Monitor OutputNo
Internal TVS Surge ProtectionNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STDFN-81.0 x 1.6 mm80.4
STDFN-81.0 x 1.6 mm8—

アプリケーション

  • 電源レールスイッチング
  • ノートブックPC/ラップトップPC/タブレットPC
  • スマートフォン/ワイヤレスハンドセット
  • 高解像度デジタルカメラ
  • セットトップボックス
  • POS(point of sales)ピン
  • GPSナビゲーションデバイス

適用されたフィルター