メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ロボットの手足用サーボモータ

概要

説明

ロボットの動きを制御する機能は、製造、物流、ヘルスケアなど、さまざまな業界で非常に重要です。 精密な動きは、業界標準を満たし、運用効率を高め、安全性を確保するために不可欠です。

このロボットの手足用のサーボモータ制御は、適切なトルクと速度で角運動の細かいモータ制御を提供し、手足が意図したとおりに動くことを保証します。 また、ホストMCUからUARTを介して1-wireで複数のモータの状態を監視するため、ユーザはシステム内のハーネスを減らし、サービスロボット、マニピュレータ、無人搬送車(AGV)などのアプリケーションのロボットリムを制御することができます。

システムの利点 :

  • 適切なトルクと速度でモータの回転角度を指令で精密に制御し、応答性と柔軟性に優れた機能を提供します。
  • HVPAK™プログラマブル ミックスドシグナルマトリクスは、2mm x 3mmの小型QFNパッケージに高電圧Hブリッジ機能を搭載しており、サーボモータのサイズを最小限に抑えることに貢献します。
  • エコーキャンセル機能付き1-Wire UARTによるステータス監視は、シグナルインテグリティを確保しながら通信ラインを簡素化します。
  • 複数のサーボをカスケード接続することで、システム内のハーネスを削減し、BOMとシステムコストを削減できます。
  • ロボットへの組み込みが容易なコンパクトサイズ。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4JP200JP200JP200GreenPAKGreenPAKGreenPAKConnector ArrowMotorSheet.225Sheet.226MMConnector Arrow.227Bi-directionalBi-directional.229Connector Arrow.230Connector 1.163Bi-directional.235Connector Arrow.236Bi-directional.237Connector Arrow.238GreenFETGreenFETGreenFETCurrent MonitorCurrent MonitorCurrent MonitorPTC ThermistorPTC ThermistorPTC ThermistorTMR SensorTMR SensorTMR SensorConnector Arrow.239Bi-directional.242Bi-directional.243Connector Arrow.24412V~24V12V~24V12V~24VConnector 1.163.247Connector Arrow.2493.3V <150mA3.3V <150mA3.3V <150mAConnector Arrow.251Connector 1.163.252Connector 1.163.253Connector Arrow.254Host MCUHost MCUHost MCU1-Wire UART1-Wire UART1-Wire UART2-Wire to 1-Wire2-Wire to 1-Wire with Echo Cancel2-Wire to 1-Wirewith Echo CancelSheet.262MCUMCUMCUI2CI2CI2CSPISPISPI UARTUARTUARTGPIOGPIOGPIOADCADCADCGPIOGPIOGPIOConnector Arrow.263Connected signals arrowBattery.27Sheet.266Sheet.267Sheet.268Connected signals arrow.269HVPAKHVPAKHVPAKLDOLDOLDO
Exiting Interactive Block Diagram