概要
SLG46108V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46108プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 先行開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.45インチ x 1.05インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは、このアダプタを使用してSTQFNパッケージをはんだ付け不要ブレッドボードと互換性を持たせることで、プロトタイピングにも利用できます。
特長
- 低コスト
- 表面実装技術(SMT)ICのプロトタイピングを簡素化
- オプションのVDD LEDインジケーター
- デカップリングコンデンサ実装済
サンプル&ご購入
SLG46108V-DIP
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタ
GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。