メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • PF2280/MAX14699へのピンツーピンの改善
  • >100 V耐性TVS(IEC61000-4-5)
  • 最大VINDC定格:29V
  • 高性能 nFET: 23m Ω / 4.5A
  • 固定VIN低電圧ロックアウト
  • 抵抗調整可能なVIN過電圧ロックアウト[または固定デフォルト6.5V(OVLO = GND)]
  • 高速OVP応答速度: 50 ns
  • 過電流保護:  7 A
  • 加熱保護
  • オンオフ制御:アクティブロー

説明

SLG59H1313Cは、23mΩという低いRDSON内蔵nFETを備え、2.5Vdcから5.5Vdcの低 電圧動作システムを29Vdcまでの電圧異常から保護します。 また、クランプ回路を内蔵し、最大100Vのサージ電圧から下流部品を保護します。 SLG59H1313Cは、入力電圧がOVPスレッショルドを超えると内蔵 nFETをオフにする高速な過 電圧応答時間50ns(標準値)を特長としています。 OVPスレッショルドは、オプションの外付け抵抗で4V~20Vの任意の電圧に調整できます。 過熱 保護機能は、145 °C(標準値)でデバイスの電源を切ります。 また、SLG59H1313Cは、電流が7A(標準値)を超えるとスイッチが切れる過 電流保護機能を搭載しており、デバイスの過熱をさらに防止します。 SLG59H1313Cはオープンドレイン出力のPGピンを内蔵しています。VIN_min < VIN < VOVLOでスイッチがオンの場合、PGはローで駆動となり、良好な電源入力を示しますが、そうでない場合はハイインピーダンスとなります。

パラメータ

属性値
FET Pass Device TypeSingle N-Channel
VIN Channel 1 min. (V)2.5
VIN Channel 1 max. (V)20
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)245
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)310
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)0.15
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)1
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)23
IDS Channel 1 (A)4.5
EnableActive Low
Output Voltage Slew Rate set byNo
Discharge CircuitNo
Undervoltage ProtectionNo
Over Voltage ProtectionYes
Power Good (PG), FAULT indicatorPG
Reverse current blockingNo
Reverse voltage detectionNo
Over Current Protection (OCP)Internally Fixed
Over Current Protection Setting Range Channel 17 - 7
Short Circuit ProtectionYes
Over Temperature Protection (OTP)Yes
Current Monitor OutputNo
Internal TVS Surge ProtectionYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
WLCSP-121.3 x 1.8 mm120.4
WLCSP-121.3 x 1.8 mm12—

アプリケーション・ブロック図

Pet camera robot system interactive block diagram features a dual-core Arm Cortex-M88 MCU with immutable storage, RSIP cryptographic engine, TrustZone, and tamper protection.
ペット監視用カメラロボット
リアルタイムの映像、音声、ワイヤレスコントロールが可能なモバイルペット監視用カメラロボット。
Block diagram of a multi-cell USB PD power bank featuring USB-C Power Delivery, USB-A Quick Charge 2.0/3.0 support, battery management, charging control, and Bluetooth Low Energy connectivity.
クイックチャージ2.0 / 3.0を備えたマルチセルUSB PDパワーバンク
60W超USB PDパワーバンクは、マルチセルセットアップとBluetooth LEモニタリングにより効率的な充電を提供します。
Multi-Display HMI SoM Block Diagram
マルチディスプレイHMI SoM
消費電力とタイミングを最適化したSOMは、マルチディスプレイの組み込みアプリケーションをサポートします。

その他アプリケーション

  • ウェアラブルデバイス
  • タブレットPCとスマートフォン

適用されたフィルター