メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

このコストパフォーマンスの高い NVM 構成可能自動芳香器リファレンスデザイン (AS064-2-GPAIRFRREFZ) は、複数の異なる目的に使用できる汎用性の高いデバイスです。 このデバイスで制御する香りのよいスプレーは、より快適な雰囲気を作り出すためのさまざまな方法に使用できます。 このデバイスには、10分、20分、または40分ごとにスプレーするフレキシブルコントロールタイマーがあり、香りの強度も制御できます。 電池式の自動芳香器は、手間をかけずに24時間いつでも香り高い空間を保ちます。

特長

  • SLG46108を含む、一般的に使用される混合信号機能向けの小型・低消費電力の部品です
  • 10分、20分、または40分ごとにスプレーするフレキシコントロールタイマー
  • 香りの強さは調節可能
  • タイミングは外部スイッチまたはボタンを使用して設定可能
  • バッテリ駆動
  • LEDが点灯して、異なる状態を示す
  • 点滅するライトは、デバイスが正常に動作していることを示す

アプリケーション

スマート家電

使用製品

サンプル&ご購入

AS064-2-GPAIRFRREFZ リファレンスデザインボードの写真.

AS064-2-GPAIRFRREFZ

アクティブ
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99
MOQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Board Pack

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。