メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 出力電力12W
  • AccuSwitch™内蔵1200V Power BJT
  • PrimAccurate™一次側制御
    • オプトカプラ不要
  • 正確な電圧クロスレギュレーションを実現するインテリジェントなデジタル制御ループ
  • グローバルなエネルギー効率規格に適合
    • 無負荷時の消費電力50mW未満
  • 擬似共振制御による最適な効率化
  • 適応制御型ソフト起動
    • 大容量負荷(最大6,000μF)への高速かつスムーズな起動
  • EZ-EMI™設計
    • フィルタ処理の必要性を軽減
    • グローバルEMI規格を容易にクリア
  • 保護機能
    • 過温度保護機能内蔵
    • 出力過電圧および過電流の防止
    • 検出抵抗器の短絡保護
  • 熱効率に優れたSO-10 Batwingパッケージ

説明

iW1821 AccuSwitch™デジタルPWMコンバータは、高精度の制御回路と1200Vバイポーラ接合トランジスタ(BJT)パワースイッチを統合し、最大12Wの出力電力でオフライン電力変換のためのソリューションを提供します。

ルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムにより、故障の原因となるオプトカプラが不要となり、優れたクロスレギュレーション精度を実現し、 産業アプリケーションや家電製品に求められる長寿命化、高性能化、低コスト化を実現します。

出力は大容量コンデンサへの起動がスムーズに行えるように設計されており、かつ起動時間が短いのが特徴です。 効率を最適化する擬似共振モードで動作し、無負荷時の消費電力50mW未満を実現する低消費電力モードを搭載し、世界のエネルギー効率規制をクリアしています。

パラメータ

属性値
Topology CharacteristicPSR Flyback
Control ModePrimary-Side Regulation Peak Current Mode DCM
UVLO Rising (V)14.5
UVLO Falling (V)4.4
VBIAS (Max) (V)20
PWMs (#)1
Output Power Max (W)12
Switching Frequency (KHz)72 - 72
No Load Power (mW)50
Controller / IntegratedIntegrated
Advanced FeaturesAccuSwitch, EZ-EMI, PrimAccurate
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
SO-10 Batwing101.27

アプリケーション・ブロック図

Level 2 EV Charger Block Diagram
レベル2 EV充電器
効率的なEV充電と管理のための高度な接続性を備えたモジュラEVSEシステム。
3-phase smart electric meter block diagram featuring magnetic tamper-proof, high voltage operation, last gasp power source, and remote data acquisition.
三相スマート電気メータ
三相スマートメータで、遠隔データアクセスと重負荷に対する高電圧運転が可能です。
Smart Solar Irrigation Pump Controller Block Diagram
灌漑用スマートソーラーポンプコントローラ
太陽灌漑システムは、エネルギ効率を高め、グリッドへの依存を減らし、スマートで精密な制御を可能にします。

その他アプリケーション

  • Three-Phase Smart Electricity Meters
  • Industrial Applications

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
IW1821-00ActiveAvailable在庫切れSO-10 Batwing10#Tape & Reel1Yes-40 to +125°C
IW1821-01ActiveAvailable在庫切れSO-10 Batwing10#Tape & Reel1Yes-40 to +125°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう