メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Arm Cortex-M33(最大160MHz動作)
  • Arm Cortex-M0+ Bluetooth LEサブシステムCPU(16MHz動作)
  • 704KB SRAM(Wi-Fiサブシステム)+ 64KBリテンションメモリ + 256KB ROM + 2KB OTP
  • Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)、デュアルバンド(2.4GHzおよび5GHz)、1×1、20MHzチャネル、MCS9 115Mbps、OFDMA、TWT
  • Bluetooth Low Energy 5.1、マルチコネクション対応、受信感度−93dBm、プログラマブルTX出力
  • Wi-Fiセキュリティ:WPA/WPA2 Enterprise/Personal、WPA2-SI、WPA3 SAE、OWE
  • Wi-FiとBLEの同時動作をサポート
  • 暗号化XiP対応の外部OQSPIフラッシュ
  • 外部QSPI PSRAM対応
  • 統合セキュアアセットストレージおよびOTP領域
  • セキュリティ:セキュアアセットストレージ、セキュアブート、セキュアデバッグ、TRNG、TLS/DTLSハードウェアアクセラレーション、デバイスライフサイクル管理
  • 暗号化機能:AES、DES/3DES、CHACHA、SHA1/224/256、RSA、DH、ECC
  • UART x 2、SPI x 2、I²C x 2、I²S、PDM/デジタルマイク、SDIOホスト/スレーブ、eMMC/SD対応
  • 最大22本のWi-Fi GPIO
  • 32ビットPWM/タイマ x 8、GPIO割り当てを多重化可能
  • 12ビットA/Dコンバータ x 4チャネル(Wi-Fiサブシステム)
  • 複数のスリープモードを備えた超低消費電力動作:BLEスリープ時1.8µA、Wi-Fiディープスリープ時はサブµAレベルまで低減(モードによる)
  • RF、デジタル、アナログ領域向けDC-DCコンバータおよびLDOを内蔵
  • クロック源:40MHz水晶発振子、32.768kHz RTC用水晶発振子、内蔵32kHz RC発振器
  • パッケージ:BGA(93ピン)
  • 整合回路内蔵、U.FLコネクタ/アンテナパッド接続オプション
  • 動作電圧:1.8V~3.6V(電源レールによって異なる)
  • 動作温度範囲:-40°C〜+85°C

説明

RA6W2は、Arm® Cortex®-M33プロセッサ、デュアルバンド802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi® 6サブシステム、およびBluetooth® Low Energy(LE)5.1を搭載した、高集積・超低消費電力Wi-Fi MCUです。オンチップメモリ、高度なセキュリティ機能、柔軟な周辺インタフェース、統合電源管理機能も備えています。この高い集積度により、Wi-FiとBluetooth LEの両方の接続機能を必要とする高度なIoT設計向けに、スタンドアロンのシングルチップソリューションを実現します。MCU内部の未使用の機能ドメインを動的に無効化することで超低消費電力動作を実現し、アイドル時の消費電力をほぼゼロに抑えるとともに、デューティサイクル方式で動作するアプリケーションにおいてバッテリ寿命を大幅に延長します。

IoT向けに設計されたRA6W2は、セキュアブート、ハードウェア暗号アクセラレーションに加え、UART、SPI、I²C、I²S、PDM、SDIO、Octal-SPI(OQSPI)などの豊富な接続機能を備えています。デュアル無線接続、高度なセキュリティ、省電力処理性能を兼ね備えたRA6W2は、スマートホーム機器、家電製品、センサ、ウェアラブルデバイス、ゲートウェイ、その他のバッテリ駆動または常時接続型製品に最適です。

パラメータ

属性値
Main CPUArm Cortex-M33
Program Memory (KB)0
RAM (KB)704
Carrier TypeTape & Reel
Supply Voltage (V)1.8 - 3.6
I/O Ports22
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz)160
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)5
SPI (ch)2
I2C (#)2
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessWi-Fi6 2.4/5GHz + BLE 5.1
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)8
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)4
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, AES 128/192/256, ChaCha20, ECC/RSA-4K, HMAC, SHA224/256), TRNG, DLM

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
BGA3.9 x 6.4 x 0.78930.424

製品比較

RA6W2RRQ61051RA6W1RRQ61001
Pkg. TypeBGAModuleFCQFN, WLCSPModule
Data Flash (KB)0800008000
Wireless StandardWi-Fi 6 2.4/5GHz + BLE 5.1Wi-Fi 4 (802.11b/g/n), Wi-Fi 6 (802.11ax)Wi-Fi 4 2.4GHz, Wi-Fi 6 2.4/5GHz, Wi-Fi 6 2.4GHzWi-Fi 6 (802.11ax)
Band2.4GHz + 5GHz2.4GHz, 2.4GHz + 5GHz2.4GHz, 2.4GHz + 5GHz2.4GHz + 5GHz

アプリケーション・ブロック図

Essential thermostat with core functionality block diagram features an MCU, wireless connectivity, NFC reader, and relay control.
ミッドレンジのサーモスタット
Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。
Interactive block diagram of the smart HMI system features 32-bit MCU, supporting GUI creation with an LCD, voice input/output, and IoT connectivity.
音声およびディスプレイインタフェースを備えたスマートHMIシステム
32ビットMCUを搭載したスマートHMIシステムは、GUI、音声I/O、IoT接続、および高速開発ツールをサポートします。
The all-in-one smart home controller block diagram combines multiple radio PHYs, a cost-optimized MPU, and versatile connectivity.
複数のPHYを搭載したスマートホームコントローラ
マルチスタンダードPHY、直感的なコントロール、将来を見据えた設計を備えたオールインワンスマートホームゲートウェイ。
Oxygen Concentrator Controller with Smart Connectivity Block Diagram
スマートコネクティビティを備えた酸素濃縮器コントローラ
RTOS対応MCU、タッチUI、Bluetooth接続によるスマートな酸素濃縮器制御。
HMI SoM with AI Accelerator Block Diagram
AIアクセラレータを備えたHMI SoM
高性能産業用HMI向けのスケーラブルAI対応SMARC SoM。

その他アプリケーション

  • スマート家電
  • スマートホーム機器
  • ホームオートメーションシステム
  • ウェアラブルデバイスおよびフィットネス機器
  • 入退室管理システム
  • スマートセンサおよびIoT監視ノード
  • スマート農業機器
  • IPカメラおよびスマート監視システム
  • スマート医療・ヘルスモニタリング機器
  • 産業用センサおよびファクトリオートメーション機器

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Supply Voltage (V)I/O PortsTemperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)External Memory Bus (bit)DRAM I/F3D GPUAcceleratorTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)High Resolution Output TimerPWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (DSI) (ch)MIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & EncryptionDebug InterfaceMoisture Sensitivity Level (MSL)
R7JA6W2DEDZAL#HA0ActiveN/ATBD在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
VFBGA1ku | $3.57Tape & ReelRARA6RA6W2ArmArm Cortex-M33YesSingle3200704KBNo93#0.424mm3.9 x 6.4 x 0.781.8 - 3.6221#Yes2NoNoNoNoTa = -40 to +8530#No160MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No52212#000Wi-Fi6 2.4/5GHz + BLE 5.1No00No8100Yes0Yes0040000000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES 128/192/256, ChaCha20, ECC/RSA-4K, HMAC, SHA224/256), TRNG, DLMSWD3

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。