メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力電圧 2.5V〜5.5V
  • 出力電圧 0.3V~1.9V
  • スイッチング周波数 4MHz
  • 精度 ±1%(静的)
  • 精度 ±5%(動的)
  • I2C互換性インタフェース(FM+)
  • 構成可能なGPIO
  • 電圧、電流、温度監視
  • 周囲温度範囲 -40 °C~+85 °C
  • パッケージ:24ピンWLCSP(2.5mm×1.7mm、0.4mmピッチ)

説明

DA9122は、スマートフォン、タブレット、RFモジュール、その他のモバイル用途におけるCPU、GPU、DDRメモリレールの供給用に適したサブPMICです。

DA9122は、2つの単相降圧コンバータを集積しており、各相に0.10μHの小型インダクタを外付けする必要があります。0.3V~1.9Vの出力電圧範囲で最大5Aの出力電流を供給することが可能です。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲は、多くのリチウムイオンバッテリ供給アプリケーションだけでなく、さまざまな低電圧システムに適しています。

メリット

  • 入力電圧範囲は、シングルセル・リチウムイオンバッテリまたは標準的な3.3Vや5Vシステムレールへの適用の柔軟性を提供
  • 差動電圧センシングにより、モバイルSoCのCPUコアに求められる厳しいレギュレーション精度を実現
  • 4MHzのスイッチング周波数は、出力インダクタのフットプリントと高さを削減し、出力キャパシタンスを最小化し、BOMコストを低減
  • I2CまたはGPIOインタフェースでトリガし、出力ダイナミック電圧制御により、システムの消費電力を最適化可能

パラメータ

属性値
Qualification LevelStandard
Total step-down DC/DC converter channels (#)2
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)5
Outputs (#)2
Function2-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)5
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)4 - 4

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
WLCSP240.4

アプリケーション・ブロック図

AMD RFSoC Power Tree Block Diagram
AMD FPGA RFSoC用パワーツリー
スペースに制約のあるアプリケーションにおけるAMD FPGAまたはRFSoC用の高効率パワーツリー。
Multi-Display HMI SoM Block Diagram
マルチディスプレイHMI SoM
消費電力とタイミングを最適化したSOMは、マルチディスプレイの組み込みアプリケーションをサポートします。
This full-function HMI with FHD video support features built-in USB 3.0, PCI Express, and Gigabit-Ethernet interfaces and includes embedded processors equipped with a dual-core Arm Cortex-A53 (1.2GHz) CPU.
FHDビデオをサポートするフル機能HMI
フル機能のHMIプラットフォームは、高性能MPUを備え、USB 3.0、PCI Express、およびギガビットイーサネットインタフェースを内蔵しています。

その他アプリケーション

  • スマートフォン
  • タブレット
  • ノートパソコン
  • RFモジュール
  • ソリッドステートドライブ
  • ハードディスクドライブ
  • ゲーム・コンソール
  • モバイル用途デバイス

適用されたフィルター