特長
- Universally compatible pinout and command set
- Standard block architecture
- Supports Dual I/O, Quad I/O, QPI and XiP operations
- Up to 133MHz
- Continuous read, wrap and burst modes for XiP
説明
The AT25SL0641C is a member of our standard class code and data storage solutions designed for 1.8V systems in which program code is shadowed from Flash memory into embedded or external RAM for execution.
The architecture includes erase block sizes that are optimized to meet the needs of today's code and data storage applications and three security register pages for unique device serialization, system-level Electronic Serial Number (ESN) storage, locked key storage, etc.
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Memory Class | Standard Flash |
| Memory Density | 64 |
| Operating Voltage Range (V) | 1.65 - 1.95 |
| Speed | 133 MHz |
| Interface | Single, Dual, Quad SPI, QPI |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Deep Power Down (µA) | 0.7 |
| Read Current (mA) | 2 |
| Key Benefit | Standard features |
アプリケーション・ブロック図
| Mode3タイプ AC EV充電器ウォールボックス 住宅用および公共充電用途向けのスケーラブルなMode3タイプ AC EV充電プラットフォーム | |
| アクティブスタイラス 筆圧感知、モーション検知、ワイヤレス充電機能を備えたタブレット用アクティブスタイラスです。 | |
| CPE用高速5G-Wi-Fiコンバータ デュアルバンド 4T4R Wi-Fi 6 で 5G を Wi-Fi に変換し、5G ルーターや効率的なネットワーキングに最適です。 | |
| Mbedベースの画像処理システム Mbedベースのシステムにより、AI、IoT、センサを統合したスマートカメラのラピッドプロトタイピングが可能になります。 |
適用されたフィルター