メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 最高レベルのパフォーマンス
    • 約5,500 DMIPSのコンピューティング性能
  • システムの高信頼性化に欠かせないECC機能搭載
    • L1 / L2キャッシュ、DDR / IFの両方に対応
  • 128KB システムRAM
  • 高速インタフェース (USB 3.0、PCIe、Gbit-Ether)
  • フルハイビジョン H.265デコーダ, H.264デコーダ / エンコーダを搭載
  • 組み込み機器に最適な3DGfxエンジンPower VRを装備
  • 通信、データおよびプログラム保護のためのセキュリティ機能
  • RZファミリMPUの検証済みDRAMオプションはこちら

説明

RZ/G2EマイクロプロセッサはDual Cortex®-A53(1.2GHz)CPU、32ビットDDR3L インタフェースを1チャネル備え、3Dグラフィックスエンジンに PowerVR GE8300 @ 600MHz、 FullHDビデオエンコードとデコードを内蔵。 また、USB 3.0、PCI ExpressおよびGbit-Etherなどの高速インタフェースと多くのCPU周辺機能も備えており、ミドルクラスの産業用途のヒューマンマシンインタフェース(HMI)などのアプリケーションに最適です。

ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(Android™やその他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)

Android は Google LLC の商標です。

パラメータ

属性値
CPU ArchitectureArm
Main CPUCortex-A53 x 2
Program Memory (KB)0
RAM (KB)128
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)3 - 3.6
I/O Ports132
NPUNo
DRAM I/FDDR3L-1856 (32-bit)
3D GPUPowerVR GE8300
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz)1200
Ethernet speed100M/1G
Ethernet (ch)1
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
PCI Express (generation and ch)PCIe (Gen2.0 1Lane) x 1 ch
SCI or UART (ch)11
SPI (ch)4
I2C (#)8
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)2
WirelessNo
SDHI (ch)3
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)19
16-Bit Timer (ch) (#)4
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)1
Image CodecH.264 enc/dec, H.265 dec
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionAES, RSA, Hash, TRNG, Arm TrustZone, Secure Boot

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FCBGA21 x 21 x 2.255520.8

アプリケーション・ブロック図

This full-function HMI with FHD video support features built-in USB 3.0, PCI Express, and Gigabit-Ethernet interfaces and includes embedded processors equipped with a dual-core Arm Cortex-A53 (1.2GHz) CPU.
FHDビデオをサポートするフル機能HMI
フル機能のHMIプラットフォームは、高性能MPUを備え、USB 3.0、PCI Express、およびギガビットイーサネットインタフェースを内蔵しています。

適用されたフィルター